(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบิดไนลอนโพลีเอไมด์ 6 ชิ้นพร้อมสตัด อินเสิร์ทตัวเมียและเกลียวทะลุ
สตัดเหล็กชุบสังกะสีและเกลียวอัลลอยตัวเมีย
พื้นผิวดำด้าน
อุณหภูมิในการใช้งาน -30°C ถึง +85°C
จุดหลอมเหลว +215°C
ทนทานต่อกรดอ่อน พร้อมความทนทานต่อไฮโดรคาร์บอนคลอรีนดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
161-111 |
161-127 |
161-161 |
161-206 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว | ความยาวของ เกลียว | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกบิด | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 665.60 ฿ 469.85 | SCALLOP HANDWHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M8 x 12 | 12mm | M8 | 50mm | รูเกลียว | ||
฿ 3,267.85 ฿ 2,178.68 | SCALLOP HANDWHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M10 x 15 | 15mm | M10 | 60mm | รูเกลียว | ||
฿ 1,117.37 ฿ 788.75 | SCALLOP HANDWHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M8 x 35 | 35mm | M8 | 40mm | สตัดเกลียว | ||
฿ 1,818.35 ฿ 1,212.29 | SCALLOP HANDWHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M10 x 40 | 40mm | M10 | 60mm | สตัดเกลียว |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | รูปทรง ลูกบิด | หลายแฉก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เทอร์โมพลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดมีด วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง