1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะ กระบวนการแปรรูป ดิจิทัลพร้อมอินพุตสากล

DIGITAL PROCESS INDICATOR

ไฟบอกสถานะ กระบวนการแปรรูป ดิจิทัลพร้อมอินพุตสากล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,759.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวบ่งชี้ กระบวนการแปรรูป ได้รับการออกแบบมาสำหรับการวัดอุณหภูมิและ ค่า กระบวนการแปรรูป ใด ๆสามารถใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆได้ด้วยอินพุต กระบวนการแปรรูป สากลฟังก์ชัน สัญญาณเตือน และ อุปกรณ์สื่อสาร แบบอนุกรม
จอแสดงผล 4 หลัก
อินพุต กระบวนการแปรรูป สากล
ระบบ โมดูล เอาต์พุต อัจฉริยะ
ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน โปรแกรมได้
การส่ง ผ่าน ค่า กระบวนการแปรรูป
การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ด้วยโมดูล เอาต์พุต
ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม RS-232 หรือ RS-485

รหัสสินค้า
875-1214 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 17,759.77

฿ 11,840.44

DIGITAL PROCESS INDICATOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนจุดอินพุต(ชิ้น) 1 อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +50°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด 0°C
คะแนน IP IP65, NEMA 4X ประเภทการ สายต่อปลายสาย สกรู ชุด RS โปร
จำนวนเอาต์พุต 2 ชนิดที่มีการยึดติด 1/8 DIN (H) แรงดันไฟเลี้ยง 100 ถึง 240 V ac
ขนาด 48 x 96 มม ประเภทอินพุต เชิงเส้น RTD เทอร์โมคัปเปิล ความลึกของพาเนล 86.6 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 875-1214 ในชุด ไฟบอกสถานะ กระบวนการแปรรูป ดิจิทัลพร้อมอินพุตสากล