(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ สัมผัสจาก RS ที่มีให้เลือกหลายสีและตัวเลือกการส่องสว่างฟังก์ชั่น ปรับเทียบอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่า สวิตช์ จะปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์เนื่องจากมือที่สวมถุงมือจะเปิด สวิตช์ความ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก รับการจัดอันดับที่ IK02 สำหรับชิ้นส่วนพลาสติกของหน้า สวิตช์ ( PC ) และ IK10 สำหรับชิ้นส่วนหน้าโลหะ
ความยาว ขดลวด:300 มม
ชีวิตไฟฟ้า:1000000 รอบที่ โหลดไฟฟ้า เต็มที่
ต้านทานรังสียูวี:ยูวีเอ / ยูวีบี
รหัสสินค้า |
---|
823-2747 |
823-2750 |
823-2766 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี LED | ฟังก์ชั่น สวิตช์ | สี เคส | สีของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,281.28 ฿ 1,520.93 | 19MM TOUCH SWITCHES IP68 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | น้ำเงินขาว | NC | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 3,116.55 ฿ 2,077.80 | 19MM TOUCH SWITCHES IP68 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | NO | - | - | ||
฿ 1,900.78 ฿ 1,267.25 | 19MM TOUCH SWITCHES IP68 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | NO | - | - |
กำลังโหลด …
คะแนน กระแสไฟฟ้า | 1.5 A @ 30 V dc | คะแนน IP | IP68 | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า สูงสุด | 30 V dc | แรงดันขาเข้า ขั้นต่ำ | 5 V dc | ไฟส่องสว่าง | ใช่ |
สวิตช์ ประเภท | สวิตช์กด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง