(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกส่วนประกอบได้ตามการใช้งาน
· การบำรุงรักษาง่ายดาย
· พอร์ตระบายขนาดใหญ่
· สามารถตรวจจับชิ้นส่วนที่อุดตันได้
รหัสสินค้า |
---|
EM120-105W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ของไหล ไฮดรอลิก | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | การกรองที่ ขนาดเกลียว ((7.5 + L / μm) | จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | รีลีฟวาล์ว | องค์ประกอบ | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" | ประเภท ชุดกรอง รองรับการใช้งาน | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,110.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | N/A | 105 | - | N/A | ตาข่ายไมโคร | ไม่มี (มาตรฐาน) | FH100-20, FH100-24 | ส่วนประกอบ |
กำลังโหลด …
ขนาดแหวนโอริง | N/A |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EM120-105W ในชุด เครื่องกรองทางกลับ ซีรีส์ FH100
รหัสสินค้า |
---|
EM020-005N |
EM020-005V |
EM020-005W |
EM120-149N |
EM120-149V |
EM120-149W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ของไหล ไฮดรอลิก | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | การกรองที่ ขนาดเกลียว ((7.5 + L / μm) | จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | รีลีฟวาล์ว | องค์ประกอบ | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" | ประเภท ชุดกรอง รองรับการใช้งาน | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,634.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม | N/A | 5 | - | N/A | ตาข่ายไมโคร | ไม่มี (มาตรฐาน) | FH100-16 | ส่วนประกอบ | ||
฿ 18,039.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | N/A | 5 | - | N/A | ตาข่ายไมโคร | ไม่มี (มาตรฐาน) | FH100-16 | ส่วนประกอบ | ||
฿ 17,786.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | N/A | 5 | - | N/A | ตาข่ายไมโคร | ไม่มี (มาตรฐาน) | FH100-16 | ส่วนประกอบ | ||
฿ 8,804.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม | N/A | 149 | - | N/A | ตาข่ายไมโคร | ไม่มี (มาตรฐาน) | FH100-20, FH100-24 | ส่วนประกอบ | ||
฿ 9,388.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | N/A | 149 | - | N/A | ตาข่ายไมโคร | ไม่มี (มาตรฐาน) | FH100-20, FH100-24 | ส่วนประกอบ | ||
฿ 8,956.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | N/A | 149 | - | N/A | ตาข่ายไมโคร | ไม่มี (มาตรฐาน) | FH100-20, FH100-24 | ส่วนประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง