1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกรองทางกลับ ซีรีส์ FH100 (รหัสสินค้า)

ELEMENT

เครื่องกรองทางกลับ ซีรีส์ FH100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 558.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกส่วนประกอบได้ตามการใช้งาน
· การบำรุงรักษาง่ายดาย
· พอร์ตระบายขนาดใหญ่
· สามารถตรวจจับชิ้นส่วนที่อุดตันได้

รหัสสินค้า
EM910-105N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รีลีฟวาล์ว องค์ประกอบ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" ประเภท ชุดกรอง รองรับการใช้งาน ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 2,698.40

ELEMENT 1 ชิ้น 55 วัน ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียมN/A105N/AN/Aตาข่ายไมโครN/AFH100-10, FH100-12ส่วนประกอบ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดแหวนโอริง N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EM910-105N ในชุด เครื่องกรองทางกลับ ซีรีส์ FH100

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EM020-005N
EM020-005V
EM020-005W
EM910-105V
EM910-105W
EP420-005N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รีลีฟวาล์ว องค์ประกอบ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" ประเภท ชุดกรอง รองรับการใช้งาน ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 17,634.00

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียมN/A5-N/Aตาข่ายไมโครไม่มี (มาตรฐาน)FH100-16ส่วนประกอบ

฿ 18,039.55

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์N/A5-N/Aตาข่ายไมโครไม่มี (มาตรฐาน)FH100-16ส่วนประกอบ

฿ 17,786.25

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่นN/A5-N/Aตาข่ายไมโครไม่มี (มาตรฐาน)FH100-16ส่วนประกอบ

฿ 2,961.00

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์N/A105-N/Aตาข่ายไมโครไม่มี (มาตรฐาน)FH100-10, FH100-12ส่วนประกอบ

฿ 2,841.60

1 ชิ้น 5 วัน ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่นN/A105-N/Aตาข่ายไมโครไม่มี (มาตรฐาน)FH100-10, FH100-12ส่วนประกอบ

฿ 558.45

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียมN/A5N/AN/AกระดาษN/AFH100-06, FH100-08ส่วนประกอบ