1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องกรองทางกลับชนิดแนวตั้ง ซีรีส์ FHBA (รหัสสินค้า)

SMC FHBAN TYPE

เครื่องกรองทางกลับชนิดแนวตั้ง ซีรีส์ FHBA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกรองทางกลับชนิดแนวตั้งนั้นติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวส่วนบนของถังน้ำมันในระบบไฮดรอลิก ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นในวงจรตั้งแต่เริ่มเข้าถังน้ำมัน และรักษาความสะอาดของน้ำมัน ดังนั้นจึงสามารถลดจำนวนเครื่องกรองและทำให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นได้
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวด้านบนถังน้ำมันที่ออกแบบมาอย่างเป็นระเบียบและประหยัดพื้นที่
· ไม่จำเป็นต้องเดินท่อด้าน OUT
· ซ่อมบำรุงและตรวจสอบได้ง่าย
· ป้องกันไม่ให้ฝุ่นที่จับได้ตกลงไปในถังน้ำมัน
· พอร์ตเข้า 2 พอร์ต

รหัสสินค้า
FHBAN-06-P010ER
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รีลีฟวาล์ว ความดัน ใช้งาน (สูงสุด)
(MPa)
องค์ประกอบ ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 7,099.00

SMC FHBAN TYPE 1 ชิ้น 55 วัน -เครื่องกรองทางกลับซีรีส์ปิโตรเลียมRc3/410สวิตช์แสดงความดันแตกต่างมีจำหน่าย1.6กระดาษN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดแหวนโอริง N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FHBAN-06-P010ER ในชุด เครื่องกรองทางกลับชนิดแนวตั้ง ซีรีส์ FHBA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AL-207H-V
CB-58H
CB-58H-V
FHBAN-06-P010MD
FHBAN-06-P010MR
FHBAN-06-P020DD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รีลีฟวาล์ว ความดัน ใช้งาน (สูงสุด)
(MPa)
องค์ประกอบ ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 456.00

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์1 1/4B, 1 1/2BN/AN/AN/AN/AN/Aปะเก็น

฿ 1,160.25

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่นN/AN/A-N/AN/AN/Aไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง

฿ 1,284.00

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์N/AN/A-N/AN/AN/Aไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง

฿ 5,717.95

1 ชิ้น 55 วัน -เครื่องกรองทางกลับซีรีส์ปิโตรเลียมRc3/410ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่างN/A1.6กระดาษN/A

฿ 5,717.95

1 ชิ้น 55 วัน กลับกรองเครื่องกรองทางกลับซีรีส์ปิโตรเลียมRc3/410ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่างมีจำหน่าย1.6กระดาษN/A

฿ 4,579.00

1 ชิ้น 55 วัน -เครื่องกรองทางกลับซีรีส์ปิโตรเลียมRc3/420ไม่มี (ฝาปิดช่องว่าง)N/A1.6กระดาษN/A