(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องกรองทางกลับชนิดแนวตั้งนั้นติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวส่วนบนของถังน้ำมันในระบบไฮดรอลิก ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นในวงจรตั้งแต่เริ่มเข้าถังน้ำมัน และรักษาความสะอาดของน้ำมัน ดังนั้นจึงสามารถลดจำนวนเครื่องกรองและทำให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นได้
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวด้านบนถังน้ำมันที่ออกแบบมาอย่างเป็นระเบียบและประหยัดพื้นที่
· ไม่จำเป็นต้องเดินท่อด้าน OUT
· ซ่อมบำรุงและตรวจสอบได้ง่าย
· ป้องกันไม่ให้ฝุ่นที่จับได้ตกลงไปในถังน้ำมัน
· พอร์ตเข้า 2 พอร์ต
รหัสสินค้า |
---|
FHBAN-06-P010DD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ของไหล ไฮดรอลิก | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | การกรองที่ ขนาดเกลียว ((7.5 + L / μm) | จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | รีลีฟวาล์ว | ความดัน ใช้งาน (สูงสุด) (MPa) | องค์ประกอบ | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,579.00 | SMC FHBAN TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | เครื่องกรองทางกลับ | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/4 | 10 | ไม่มี (ฝาปิดช่องว่าง) | N/A | 1.6 | กระดาษ | N/A |
กำลังโหลด …
ขนาดแหวนโอริง | N/A |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FHBAN-06-P010DD ในชุด เครื่องกรองทางกลับชนิดแนวตั้ง ซีรีส์ FHBA
รหัสสินค้า |
---|
AL-207H-V |
CB-58H |
CB-58H-V |
FHBAN-06-P010DR |
FHBAN-06-P010ED |
FHBAN-06-P010ER |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ของไหล ไฮดรอลิก | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | การกรองที่ ขนาดเกลียว ((7.5 + L / μm) | จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | รีลีฟวาล์ว | ความดัน ใช้งาน (สูงสุด) (MPa) | องค์ประกอบ | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | 1 1/4B, 1 1/2B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ปะเก็น | ||
฿ 1,160.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ||
฿ 1,284.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์ | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ไฟบอกสถานะของความดันแตกต่าง | ||
฿ 4,578.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | เครื่องกรองทางกลับ | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/4 | 10 | ไม่มี (ฝาปิดช่องว่าง) | มีจำหน่าย | 1.6 | กระดาษ | N/A | ||
฿ 7,099.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | เครื่องกรองทางกลับ | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/4 | 10 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | N/A | 1.6 | กระดาษ | N/A | ||
฿ 7,099.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | เครื่องกรองทางกลับ | ซีรีส์ปิโตรเลียม | Rc3/4 | 10 | สวิตช์แสดงความดันแตกต่าง | มีจำหน่าย | 1.6 | กระดาษ | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง