1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกรองดูดพร้อมเคส ซีรีส์ FH99 (รหัสสินค้า)

SMC PEUMATIC RELATED IEM

เครื่องกรองดูดพร้อมเคส ซีรีส์ FH99
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ป้องกันการเกิดโพรงไอในปั๊ม
· ซ่อมบำรุงส่วนประกอบได้ง่าย
· ติดตั้งท่อได้ง่าย
· อุปกรณ์เสริมที่ผู้ใช้สามารถเลือกรุ่นที่ดีที่สุดได้ตามการใช้งาน
· สามารถตรวจจับชิ้นส่วนที่อุดตันได้

รหัสสินค้า
EM430-149W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รีลีฟวาล์ว ขนาดแหวนโอริง โครงสร้าง / วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน สหาย ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 3,606.00

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น1 1/2B149-N/AN/AN/AN/Aส่วนประกอบ

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EM430-149W ในชุด เครื่องกรองดูดพร้อมเคส ซีรีส์ FH99

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AL-129H-V
AL-130H
AL-130H-V
EM520-074N
EM520-074V
EM520-074W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ของไหล ไฮดรอลิก ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การกรองที่ ขนาดเกลียว
((7.5 + L / μm)
จอแสดงผล ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รีลีฟวาล์ว ขนาดแหวนโอริง โครงสร้าง / วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน สหาย ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 27.20

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์3/4BN/AN/AN/AN/AN/AN/Aปะเก็นหรือโอริง

฿ 24.00

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียม, ซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น1/2B, 3/4BN/AN/AN/AN/AN/AN/Aปะเก็นหรือโอริง

฿ 27.20

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์1/2B, 3/4BN/AN/AN/AN/AN/AN/Aปะเก็นหรือโอริง

฿ 1,743.20

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ปิโตรเลียม1/2B, 3/4B74N/Aมีรีลีฟวาล์วN/AN/AN/Aส่วนประกอบ

฿ 1,862.40

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์ซิลิเกตเอสเตอร์1/2B, 3/4B74-มีรีลีฟวาล์วN/AN/AN/Aส่วนประกอบ

฿ 1,852.15

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซีรีส์น้ำ/ไกลคอล, ซีรีส์อิมัลชั่น1/2B, 3/4B74-มีรีลีฟวาล์วN/AN/AN/Aส่วนประกอบ