(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้การขนส่งชิ้นงานที่ไวต่อแรงกระแทกอย่างรวดเร็ว
เวเฟอร์ สารกึ่งตัวนำ , แผ่นวงจร ลิขวิดคริสตัล , จานขัด แม่เหล็ก, ผลิตภัณฑ์ เซรามิก , ผลิตภัณฑ์แก้ว
[คุณสมบัติ]
·คู่มือในตัวช่วยให้โหลดโหลดโดยตรง
·ประเภทท่อส่วนกลางที่รวมท่อไว้ที่ด้านหนึ่งของ แผ่นเพลท
·สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้
·สามารถเลือกความเร็วสูงสุด 300 mm / s หรือ 600 mm / s ได้
· โหลดไฟฟ้า สูงและโมเมนต์สูงเป็นไปได้โดยการใช้ ลิเนียร์ไกด์
·เพิ่ม ความยืดหยุ่น ติดตั้งโดยการใส่ ร่องตัว T บน พื้นผิว ติดตั้ง กระบอกสูบ
·รอยขีดข่วนความเสียหาย ฯลฯ บนส่วนที่เลื่อนสามารถป้องกันได้โดยการติดฝาด้านบนเข้ากับส่วนที่เลื่อนของ กระบอกสูบ
รหัสสินค้า |
---|
REBH15-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,045.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 5 ถึง 9.2 | 9 | 106 | 15 | [ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน | 71.5 | 46 | สกรู M | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ฮาร์ดอะโนไดซ์ | ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 70 :: 600 |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REBH15-200 ในชุด กระบอกสูบ Sine rodless , ลิเนีย ร์ ลิเนียร์ไกด์ ซีรีส์ REBH
รหัสสินค้า |
---|
REBH15-150-Y69BL |
REBH15-150-Y7BW |
REBH15-150-Y7NWL |
REBH15-200-Y59A |
REBH15-200-Y59B |
REBH15-200-Y7BWL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,058.53 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 150 | 5 ถึง 9.2 | 9 | 106 | 15 | [ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน | 71.5 | 46 | สกรู M | Y69B | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 36,530.44 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 150 | 5 ถึง 9.2 | 9 | 106 | 15 | [ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน | 71.5 | 46 | สกรู M | Y7BW | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 36,799.40 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 150 | 5 ถึง 9.2 | 9 | 106 | 15 | [ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน | 71.5 | 46 | สกรู M | Y7NW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 19,496.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 5 ถึง 9.2 | 9 | 106 | 15 | [ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน | 71.5 | 46 | สกรู M | Y59A | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 19,460.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 5 ถึง 9.2 | 9 | 106 | 15 | [ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน | 71.5 | 46 | สกรู M | Y59B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 20,017.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 200 | 5 ถึง 9.2 | 9 | 106 | 15 | [ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน | 71.5 | 46 | สกรู M | Y7BW | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง