(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลดการยึดและขยายเร็วเกินไป
·ตระหนักถึงการทำงานที่ราบรื่นแม้ที่ 0.5 มม. / วินาที (1 มม. / วินาทีที่ø16หรือน้อยกว่า)
·ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน (โครงสร้างใหม่เทียบเท่ากับรุ่น มาตรฐาน )
· ถอดสลับเปลี่ยนได้ (ติดตั้งเข้ากันได้) กับผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน
[ซีรี่ส์ 10/11-Series สะอาด]
· รองรับการใช้งาน กับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
·ป้องกันการเกิดฝุ่นในห้องปลอดเชื้อ
รหัสสินค้า |
---|
CDM2XB20-150Z-M9BL |
CDM2XL20-150Z-M9BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | ประเภทชุดทำความสะอาด | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,895.20 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | - | 0.025 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | - | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 2,988.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | - | 0.025 ถึง 1.0 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 3 | 2 | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ปลายคัน เกลียวนอก | N / A | ไม่มี | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความเร็วต่ำ | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง