1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ ความเร็วต่ำทำหน้าที่สองครั้ง:แกนเดี่ยว CM2X ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบ ความเร็วต่ำทำหน้าที่สองครั้ง:แกนเดี่ยว CM2X ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,062.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลดการยึดและขยายเร็วเกินไป
·ตระหนักถึงการทำงานที่ราบรื่นแม้ที่ 0.5 มม. / วินาที (1 มม. / วินาทีที่ø16หรือน้อยกว่า)
·ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน (โครงสร้างใหม่เทียบเท่ากับรุ่น มาตรฐาน )
· ถอดสลับเปลี่ยนได้ (ติดตั้งเข้ากันได้) กับผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน

[ซีรี่ส์ 10/11-Series สะอาด]
· รองรับการใช้งาน กับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
·ป้องกันการเกิดฝุ่นในห้องปลอดเชื้อ

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์

■ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order": สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ พิเศษโปรดดูด้านล่าง
รหัสสินค้า
CDM2XB20-175Z-M9NL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน ประเภทชุดทำความสะอาด สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 3,141.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20175-0.025 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcM9N32ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึด-ปลายคัน เกลียวนอกN / Aไม่มีไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความเร็วต่ำ สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDM2XB20-175Z-M9NL ในชุด กระบอกสูบ ความเร็วต่ำทำหน้าที่สองครั้ง:แกนเดี่ยว CM2X ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDM2XB20-100Z-M9BW
CDM2XB20-100Z-M9BWL
CDM2XB20-100Z-M9N
CDM2XB20-175Z-M9NWL
CDM2XB20-200FZ-M9BL
CDM2XB20-200FZ-M9BW
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน ประเภทชุดทำความสะอาด สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 2,648.80

1 ชิ้น 55 วัน 20100-0.025 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW0.52ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึด-ปลายคัน เกลียวนอกN / Aไม่มีไม่มี-

฿ 2,772.00

1 ชิ้น 55 วัน 20100-0.025 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW32ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึด-ปลายคัน เกลียวนอกN / Aไม่มีไม่มี-

฿ 5,777.60

1 ชิ้น 26 วัน 20100-0.025 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcM9N0.52ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึด-ปลายคัน เกลียวนอกN / Aไม่มีไม่มี-

฿ 3,203.20

1 ชิ้น 55 วัน 20175-0.025 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcM9NW32ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึด-ปลายคัน เกลียวนอกN / Aไม่มีไม่มี-

฿ 6,896.38

1 ชิ้น 26 วัน 20200-0.025 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcM9B32ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึด-ปลายก้าน ตัวเมียN / Aไม่มีไม่มี-

฿ 6,829.45

1 ชิ้น 26 วัน 20200-0.025 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW0.52ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึด-ปลายก้าน ตัวเมียN / Aไม่มีไม่มี-