(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกลไกกันกระแทกสำหรับชนิดซีลกันกระแทก แรงกระแทกที่สโตรคลดลง ปรับปรุงความทนทาน
· ตัวครอบก้านมีโครงสร้างแยกสำหรับถอดชิ้นส่วนและประกอบได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
CH2GB40B-100 |
CH2GB40C-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน ขนาดเกลียว | ขนาดการกำหนดรูปทรงกระบอก (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | วัสดุ สายยาง | วัสดุ ลูกสูบ | กลไก กระแทก | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (℃) | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ | สวิตช์ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | เบลโลว์ | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | ตำแหน่ง วาล์ว เบาะ | กระบอกสูบ มีความทนทานต่อน้ำที่ดีขึ้น | ชุดขนาดก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,120.80 | HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 14 mpa | 40 | B | 100 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | สเตนเลส | ทั้งสองด้าน | 0.15~ 18 | -10~ 80 | ด้านบนพอร์ต | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ | N/A | N/A | N/A | N/A | ไม่มีเบลโลว์ | ไม่มีนัทร็อดเอนด์ | วาล์วกันกระแทกด้านขวา | N/A | - | ||
฿ 6,120.80 | SMC HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 14 mpa | 40 | C | 100 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | สเตนเลส | ทั้งสองด้าน | 0.15~ 14 | -10~ 80 | ด้านบนพอร์ต | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ | N/A | N/A | N/A | N/A | ไม่มีเบลโลว์ | ไม่มีนัทร็อดเอนด์ | วาล์วกันกระแทกด้านขวา | N/A | - |
กำลังโหลด …
ประเภท กระบอกสูบ | มาตรฐาน | การเคลื่อนไหวของก้าน | แกนชิ้นทำหน้าที่สอง | สเปค | มาตรฐาน JIS |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ความเร็วลูกสูบ(มิลลิเมตร / วินาที) | 8:: 300 | วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง