(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อเลื่อนแบบล้อเลื่อนสองล้อมาตรฐานสำหรับงานเบา
[คุณสมบัติ]
·การหมุนของ ล้อ สามารถล็อคได้โดยใช้ สต๊อปเปอร์ กั้น
รหัสสินค้า |
---|
PT-40NS |
PT-50NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 49 | 20 | 40 | 40.5 | 47 | |
฿ 297.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 60 | 30 | 50 | 45 | 57 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ไนล่อนเสริมแรง | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่น |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) | 8 | วัสดุ ฟอยล์ | ไนล่อน | ความยาว แกน(มิลลิเมตร) | 38 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง