1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SKY ชุด SKY-T รุ่น

SKY ชุด SKY-T รุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,636.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • * ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ชนิด ชนิดเกลียวใน พร้อม โช้ค เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียด

[คุณสมบัติ]
· ยางกันกระแทก yuei แบบฝัง ตัว ดูดซับแรงกระแทก
·ป้องกันการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
·ไม่ก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าได้ง่ายป้องกันการดูดฝุ่น(วัสดุ ล้อ:ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต)

รหัสสินค้า
SKY-T100SUE-1-M12X35
SKY-T100SUE-1-M16X40
SKY-T100SUE-2-M12X35
SKY-T100SUE-2-M16X40
SKY-T100SUE-3-M12X35
SKY-T100SUE-3-M16X40SALE
SKY-T125SUE-1-M12X35
SKY-T125SUE-1-M16X40
SKY-T125SUE-2-M12X35
SKY-T125SUE-2-M16X40
SKY-T125SUE-3-M12X35
SKY-T125SUE-3-M16X40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความยาว แกน
(มิลลิเมตร)
พิทช์

฿ 4,636.49

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 17110M121002884351.75 มม

฿ 4,641.04

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 17110M161002884402 มม

฿ 4,636.49

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 17120M121002884351.75 มม

฿ 4,641.04

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 17120M161002884402 มม

฿ 4,636.49

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 17130M121002884351.75 มม

฿ 4,641.04

฿ 2,516.84

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17130M161002884402 มม

฿ 5,290.24

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 19210M1212532104351.75 มม

฿ 5,294.79

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 19210M1612532104402 มม

฿ 5,290.24

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 19220M1212532104351.75 มม

฿ 5,294.79

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 19220M1612532104402 มม

฿ 5,290.24

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 19230M1212532104351.75 มม

฿ 5,294.79

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 19230M1612532104402 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) ถึง 35.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ตลับลูกปืน ล้อ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล วัสดุ ฟอยล์ ไนล่อน