1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท โครงล้อหมุน รุ่น SUS-JS (พร้อม สต๊อปเปอร์) (รหัสสินค้า)

YUE YUEICASTER

ประเภท แผ่นเพลท โครงล้อหมุน รุ่น SUS-JS (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,077.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • * ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ อุตสาหกรรมทั่วไปที่ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่หมุนได้ใช้โครงสร้าง 2 เครื่องวัดระดับน้ำ เพื่อการหมุนที่ราบรื่น
·ใช้ขา ฉากยึด สแตนเลส เหล็กกล้า มีคุณสมบัติกันน้ำและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·การหมุนของ ล้อ สามารถล็อคได้โดยใช้ สต๊อปเปอร์ กั้น

รหัสสินค้า
SUS-NJ-150S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 4,108.61

YUE YUEICASTER 1 ชิ้น 12 วัน 198140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี75 (90)75 (90)12012015040115ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก วัสดุ ฟอยล์ ไนล่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS-NJ-150S ในชุด ประเภท แผ่นเพลท โครงล้อหมุน รุ่น SUS-JS (พร้อม สต๊อปเปอร์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUS-GUJ-200S
SUS-NJ-100S
SUS-NJ-130S
SUS-NJ-200S
SUS-NRJ-100S
SUS-NRJ-130S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 5,185.30

1 ชิ้น 12 วัน 250220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน105 (115)105 (115)14014020043156ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์

฿ 2,077.95

1 ชิ้น 19 วัน 14480.01 ถึง 140.00100[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน67 (74)67 (74)95951003286ไม่มี

฿ 3,852.18

1 ชิ้น 19 วัน 177140.01 ถึง 220.00160[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน75 (82)75 (82)10510513040110ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์

฿ 4,849.07

1 ชิ้น 14 วัน 250140.01 ถึง 220.00220[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน105 (115)105 (115)14014020043156ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์

฿ 2,542.30

1 ชิ้น 12 วัน 14480.01 ถึง 140.00100ยางไม่67 (74)67 (74)95951003286ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์

฿ 4,013.67

1 ชิ้น 12 วัน 177140.01 ถึง 220.00180ยางไม่75 (82)75 (82)10510513040110ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์