(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่ที่มีเสียงรบกวน
[คุณสมบัติ]
·แรงเริ่มต้นในการหมุนลดลง (แรงเริ่มต้นของการหมุนลดลง 65%)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 250 | คุณสมบัติ | เงียบ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 140.01 ถึง 220.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 200 |
วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 112 | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 63 |
ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 151 | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 102 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 200 |
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 43 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | ตลับลูกปืน ล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์ |
วัสดุ ฟอยล์ | แผ่นเหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง