1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบ ชนิดเกลียวใน โครงล้อหมุน รุ่น HT

CASTER

แบบ ชนิดเกลียวใน โครงล้อหมุน รุ่น HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 940.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • * ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากเช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งบนเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่มาก
·ช่วยป้องกันการเสียรูปของ ล้อ เกิดจากการรับภาระหนักเป็นเวลานาน

รหัสสินค้า
HT-75GNB-M20X40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 940.90

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 107 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 140.01 ถึง 220.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 160 วัสดุ ล้อ ไนล่อน สีดำ
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ขนาดเกลียว M20
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 75 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 38 รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 61
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก ตลับลูกปืน ล้อ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล สี ล้อ สีดำ
วัสดุ ฟอยล์ ไนล่อน เสริมแรง ความยาว แกน(มิลลิเมตร) 40 พิทช์ 2.5 มม