1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด มีด Mikado (ชนิดบรรจุกล่อง) สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท พื้น สำหรับอุปกรณ์ทั่วไป【300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เม็ดมีด มีด Mikado (ชนิดบรรจุกล่อง) สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท พื้น สำหรับอุปกรณ์ทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,001.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ สปริง สำหรับยึด
· จะไม่ ปลาย คว่ำแม้จะ แบบขั้นบันได
· สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงกด เม็ดมีด มีดด้วยมือเข้าไปในรูเจาะ
· สามารถตรวจสอบสีได้จากด้านบนหรือด้านล่างของเด็ค
· เหมาะสำหรับแขวนสิ่งของที่ น้ำหนักเบา เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ทั่วไป
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับการตีขึ้นรูปเย็น (JISG-3507)
· กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
· เรซิ่นโพลีโพรพีลีน

รหัสสินค้า
KM-3030-B
KM-3030-GN
KM-3030-R
KM-3030-W
KM-3030-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 16,001.35

INSERT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน สีน้ำเงิน4589906556416116-3834

฿ 16,001.35

INSERT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน สีเขียว4589906556447116-3837

฿ 16,001.35

INSERT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน สีแดง4589906556409116-3832

฿ 16,001.35

INSERT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน สีขาว4589906556430116-3836

฿ 16,001.35

INSERT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน สีเหลือง4589906556423116-3835

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางของ ดอกสว่าน (มม.) 16 ขนาดเกลียว ของ เกลียว W 3/8 แรงดึง เฉลี่ย (kN) 14.6
ความลึกฝังตัวที่มีประสิทธิภาพ (มม.) 32.5 น้ำหนัก (กรัม) 11,500.0 วัสดุ 1 เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับการ การตีขึ้นรูป เย็น (JISG-3507)
วัสดุ 2 กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม วัสดุ 3 เรซิ่นโพลีโพรพีลีน