(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม ความดัน ความแม่นยำ สูงตอบสนองสูง
·ความ ความดัน และลักษณะการไหลที่ดีเยี่ยม
·ติดตั้งง่ายสามารถใช้ ฉากยึด สำหรับการติดตั้งแบบแยกประเภทได้ยังสามารถเชื่อมต่อกับตัวกรองซีรีส์ GF และประเภทโมดูลาร์
·ความดัน, ความดัน, ความดัน
รหัสสินค้า |
---|
GPR20006H |
GPR20006L |
GPR20006M |
GPR30008H |
GPR30008L |
GPR30008M |
GPR40010M |
GPR40015H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางข้อต่อฟิตติ้งระบบนิวเมติกส์ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,844.52 | AIRTAC REGULATOR GPR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 0.01 ~ 0.8 | H: 0.01 ถึง 0.8 mpa | ||
฿ 1,844.52 | AIRTAC REGULATOR GPR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 0.005 ~ 0.2 | L: 0.005 ถึง 0.2 mpa | ||
฿ 1,844.52 | AIRTAC REGULATOR GPR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 0.01 ~ 0.4 | M: 0.01 ถึง 0.4 mpa | ||
฿ 2,305.55 | AIRTAC REGULATOR GPR SERIES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1/4 | 0.01 ~ 0.8 | H: 0.01 ถึง 0.8 mpa | ||
฿ 2,305.55 | AIRTAC REGULATOR GPR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 0.005 ~ 0.2 | L: 0.005 ถึง 0.2 mpa | ||
฿ 2,305.55 | AIRTAC REGULATOR GPR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 0.01 ~ 0.4 | M: 0.01 ถึง 0.4 mpa | ||
฿ 2,964.39 | AIRTAC REGULATOR GPR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 0.01 ~ 0.4 | M: 0.01 ถึง 0.4 mpa | ||
฿ 2,964.39 | AIRTAC REGULATOR GPR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2 | 0.01 ~ 0.8 | H: 0.01 ถึง 0.8 mpa |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อท่อ | Rc |
เกจวัดความดัน | ด้วย เกจวัดความดัน | เหล็กยึด | กับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | PT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง