(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Aftercooler ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของ เต้ารับ อากาศด้วย เทอร์โมมิเตอร์ และช่วยให้ งานซ่อมบำรุง ง่าย
[คุณสมบัติ]
·ทำให้ อากาศอัด มีอุณหภูมิสูงเย็นลงจาก ปั๊มลม ลงเหลือ 40 ° C หรือน้อยกว่าและขจัดความชื้นออกจากอากาศ
·ซีรีส์ HAW ระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงแม้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงและในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก
· สายยาง ครีบดอกไม้มีพื้นที่ถ่ายเทความร้อน 25 เท่าของ สายยาง เปล่า
·ครีบดอกไม้ที่มี รูปทรง คล้าย เข็ม ซับซ้อนสร้างความปั่นป่วนของอากาศส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนและประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูง
·การแยก อุปกรณ์ระบายน้ำ สูง
·อุณหภูมิอากาศ เต้ารับ มองเห็นได้
น้ำระบายความร้อนด้วย aftercooler สัญลักษณ์ HIS ซีรีส์ JIS
รุ่น | HAW2 | HAW7 | HAW22 | HAW37 | HAW55 | HAW75 | HAW110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ ปั๊มลม (กิโลวัตต์) | ชนิดสกรู ปั๊มลม | 2.2 | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | |
ชนิด เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ปั๊มลม | 2.2 | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | ||
จัดอันดับเงื่อนไข | ความจุการไหลของอากาศ L / นาที (ANR) * 1 | ชนิดสกรู ปั๊มลม | 300 | 1,000 | 3,300 | 5,700 | 8,600 | 12,000 | 18,000 |
ชนิด เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ปั๊มลม | 300 | 1,000 | 2,100 | 4,300 | 5,600 | 8,000 | 11,000 | ||
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ (° C) | ชนิดสกรู ปั๊มลม | 70 | |||||||
ชนิด เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ปั๊มลม | 70 | 180 | |||||||
จุดน้ำค้าง เต้าเสียบ ความดันลม (° C) | 67 | ||||||||
ความดันลม เต้าเสียบ (mpa) | 0.7 | ||||||||
ระบายความร้อนน้ำไหล (L / นาที) | 5 | 5 | 17 | 25 | 36 | 40 | 45 | ||
ระบายความร้อนอุณหภูมิของน้ำที่ เต้าเสียบ (° C) | 30 | ||||||||
อุณหภูมิของอากาศ เต้ารับ (° C) | 40 | ||||||||
ระบายความร้อน ความดัน น้ำลดลง (mpa) | 0.002 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | ||||
ช่วงการดำเนินงาน | บังคับ ของไหล | อากาศ: อากาศอัด, น้ำหล่อเย็น: น้ำ อุตสาหกรรม , น้ำประปา | |||||||
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ (° C) | 5 ถึง 100 | 5 ถึง 200 | |||||||
ความดันลม เต้าเสียบ (mpa) | 0.05 ถึง 1.0 (พร้อมระบบ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ: 0.15 ถึง 1.0) | 0.05 ถึง 0.97 (พร้อมระบบ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ: 0.3 ถึง 0.97) | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 2 ถึง 50 | ||||||||
หลักฐาน ความดัน (mpa) | 1.5 | ||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ด้านอากาศ | RC1 / 2 | RC3 / 4 | Rc1 1/2 | Rc2 | 3B JIS 10K หน้าแปลน FF | |||
ระบายความร้อนด้านน้ำ | RC1 / 2 | RC3 / 4 | RC1 | Rc1 1/4 | |||||
อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้านข้าง | RC1 / 2 | RC3 / 4 | RC1 | ||||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 9.7 | 11.5 | 32 | 59 | 67 | 78 | 95 | ||
อุปกรณ์เสริม * 2 | วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ (1 ชิ้น) | RC1 / 2 | RC3 / 4 | RC1 | |||||
เทอร์โมมิเตอร์ เต้ารับ (1 ชิ้น) | R1 / 2 (ช่วงอุณหภูมิ: 0 ถึง 150 ° C) |
*1: ANR คือ ค่า ที่ 20 ° C ความดัน บรรยากาศและความชื้นสัมพัทธ์ 65%
*2: ผู้ใช้ ควรติดตั้ง อุปกรณ์เสริม
อุณหภูมิอากาศ เต้ารับ สามารถคำนวณได้จากอุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นและความสามารถในการไหลของอากาศโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
(ตัวอย่าง) อุณหภูมิอากาศที่ไหล เต้าเสียบ: 100 ° C อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น: 20 ° C, การไหลของน้ำหล่อเย็น: 17 ลิตร / นาที
ความจุการไหลของอากาศ: 2,000 L / นาที (ANR) ความดันลม: 0.7 MPa รุ่น: HAW22-14
ปัจจัย แก้ไขโดยการระบายความร้อนที่อุณหภูมิของน้ำ (ความดัน 0.7 mpa)
แผนภาพโครงสร้างหลักการ
ขนาด: HAW2, 7
ขนาด: HAW22 ถึง 110
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C | D | E | F | øG | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | øU | V | W | Y | Z | ZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAW2-04 | 360 | 190 | 83 | 35 | 270 | 35 | 130 | 203 | 159 | 159 | 182 | 193 | 60 | - | 60 | - | 94 | 4.5 | 10 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - |
HAW7-06 | 570 | 390 | 83 | 35 | 480 | 35 | 130 | 203 | 159 | 159 | 182 | 193 | 60 | - | 60 | - | 94 | 4.5 | 10 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | - | - |
HAW22-14 | 948 | 575 | 212 | 37 | 704 | 138 | 165 | 266 | 245 | 215 | 215 | 238 | 90 | 120 | 60 | 120 | 150 | 4.5 | 12 | 1 1/2 | 3/4 | 3/4 | 359 | 371 |
HAW37-14 | 1,354 | 893 | 258 | 80 | 1,056 | 170 | 216 | 324 | 264 | 219 | 242 | 289 | 100 | 140 | 66 | 140 | 139 | 6.0 | 18 | 1 1/2 | 3/4 | 1 | 380 | 431 |
HAW55-20 | 1,612 | 1,038 | 366 | 150 | 1,203 | 276 | 216 | 324 | 264 | 219 | 242 | 289 | 100 | 140 | 66 | 140 | 139 | 6.0 | 18 | 2 | 3/4 | 1 | 375 | 426 |
HAW75-20 | 2,112 | 1,538 | 366 | 150 | 1,703 | 276 | 216 | 324 | 264 | 219 | 242 | 289 | 100 | 140 | 66 | 140 | 139 | 6.0 | 18 | 2 | 3/4 | 1 | 375 | 426 |
HAW110-30 | 1,724 | 950 | 500 | 72 | 1,210 | 365 | 267.3 | 473 | - | - | 317 | 357 | 200 | 220 | 70 | - | 195 | 8.0 | 18 | 3 | 1 | 1 1/4 | 395 | 473 |
คำเตือน
ความระมัดระวัง
ความระมัดระวัง
ความระมัดระวัง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ปั๊มลม อากาศ (ชนิดสกรู) (KW) | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | หน้าแปลน ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,054.40 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2.2 | RC1 / 2 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 22,008.00 | SMC HAW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2.2 | RC1 / 2 | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติปิด) | ไม่มี | ||
฿ 22,008.00 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2.2 | RC1 / 2 | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติเปิด) | ไม่มี | ||
฿ 24,352.00 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 7.5 | RC3 / 4 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 26,305.60 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 7.5 | RC3 / 4 | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติเปิด) | ไม่มี | ||
฿ 32,946.40 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 22 | Rc1 1/2 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 37,526.40 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 22 | Rc1 1/2 | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติเปิด) | ไม่มี | ||
฿ 42,062.40 | SMC HAW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 22 | Rc1 1/2 | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติเปิด) | พร้อม หน้าแปลน ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 37,483.20 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 22 | Rc1 1/2 | ไม่มี | พร้อม หน้าแปลน ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 52,524.00 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 37 | Rc1 1/2 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 57,103.20 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 37 | Rc1 1/2 | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติเปิด) | ไม่มี | ||
฿ 61,639.20 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 37 | Rc1 1/2 | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติเปิด) | พร้อม หน้าแปลน ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 57,060.00 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 37 | Rc1 1/2 | ไม่มี | พร้อม หน้าแปลน ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 59,686.40 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 55 | Rc2 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 64,265.60 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 55 | Rc2 | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติเปิด) | ไม่มี | ||
฿ 69,279.20 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 55 | Rc2 | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติเปิด) | พร้อม หน้าแปลน ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 64,700.00 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 55 | Rc2 | ไม่มี | พร้อม หน้าแปลน ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 71,623.20 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 75 | Rc2 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 76,202.40 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 75 | Rc2 | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติเปิด) | ไม่มี | ||
฿ 81,216.00 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 75 | Rc2 | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติเปิด) | พร้อม หน้าแปลน ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 76,636.80 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 75 | Rc2 | ไม่มี | พร้อม หน้าแปลน ชนิดเกลียวใน | ||
฿ 86,816.00 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 3B | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 91,395.20 | SMC COMP RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 110 | 3B | ด้วย อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ (วาล์วปรกติเปิด) | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | หลังจากเย็นลง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง