1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมความเร็วแบบป้องกันการกระทุ้ง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล, ซีรีส์ AS

วาล์วควบคุมความเร็วแบบป้องกันการกระทุ้ง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล, ซีรีส์ AS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลม SMC
    สามารถดูหน้าผลิตภัณฑ์แนะนำได้ที่นี่

    ■ กลุ่มผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยกต่างหาก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
    คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่น

    ■ ผลิตภัณฑ์ที่วางแผนจำหน่ายออนไลน์
    หน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
    ชนิด CQ2/ MG และอีกมากมายมีวางจำหน่ายแล้ว คลิกที่นี่เพื่อเข้าดู
    *อุปกรณ์สุญญากาศ, FRL, วาล์วโซลินอยด์ ฯลฯ จะเผยแพร่ในหน้าแยกบนเว็บไซต์ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์อาจเป็นเพียงภาพแทนผลิตภัณฑ์จริงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมความเร็วพร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ซึ่งสามารถปรับอัตราการไหลได้โดยใช้เครื่องมือเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการทำงานด้วยตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล
· ของไหล: อากาศ
· ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย: 1.5 MPa
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
· แรงดันใช้งานต่ำสุด: 0.1 MPa
· อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล: -5 ถึง + 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมความเร็วแบบป้องกันการกระทุ้ง พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ชนิดข้องอ / ชนิดยูนิเวอร์แซล ซีรีส์ AS□□□1F-T

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-T ชนิดข้องอ

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-T ชนิดข้องอ

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-T ชนิดยูนิเวอร์แซล

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ AS□□□1F-T ชนิดยูนิเวอร์แซล

ซีรีส์ AS□□□1F-T สัญลักษณ์ JIS

ซีรีส์ AS□□□1F-T สัญลักษณ์ JIS

อัตราการไหลและค่า Sonic conductance

รุ่นAS12□1F
AS13□1F
AS22□1F-□01
AS23□1F-□01
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดตามมาตราเมตริก⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)
ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว), ⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว)
⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16"), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4")
⌀⌀1/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว), ⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว)⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว), ⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว)
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)100180230
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
0.30.540.7
อัตราส่วนความดันวิกฤตการไหลที่ถูกควบคุม0.20.25
การไหลอิสระ0.40.2
รุ่นAS22□1F-□02
AS23□1F-□02
AS32□1F
AS33□1F
AS42□1F
AS43□1F
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางขนาดตามมาตราเมตริก⌀⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)⌀⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)⌀⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)⌀⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀⌀5/32" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว)⌀⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16")⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว), ⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว), ⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว)⌀⌀1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว)⌀⌀5/16" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว)⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว)⌀⌀3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว)⌀⌀1/2" (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว)
การไหลที่ถูกควบคุม
การไหลอิสระ
อัตราการไหลเป็นลิตร/นาที (ANR)2603904606607909201,5801,710
Sonic conductance
dm3 / (s·bar)
0.81.21.422.42.84.85.2
อัตราส่วนความดันวิกฤตการไหลที่ถูกควบคุม0.30.250.25
การไหลอิสระ0.30.20.3

*1: อัตราการไหลที่ความดัน 0.5 MPa และอุณหภูมิ 20°C

Drawing แสดงโครงสร้าง

ชนิดข้องอ

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาออก

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาออก

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิด M5 และ U10/32

Drawing แสดงโครงสร้างของชนิดควบคุมการไหลขาเข้า
รหัสสินค้า
10-AS1201F-M5-04TSALE
10-AS1201F-M5-06TSALE
10-AS1201F-M5-23T
10-AS1211F-M5-04TSALE
10-AS1211F-M5-06TSALE
10-AS1211F-M5-23T
10-AS2201F-01-04ST
10-AS2201F-01-06ST
10-AS2201F-01-08ST
10-AS2201F-01-10ST
10-AS2201F-01-23ST
10-AS2201F-02-04ST
10-AS2201F-02-06ST
10-AS2201F-02-08ST
10-AS2201F-02-10ST
10-AS2211F-01-04ST
10-AS2211F-01-06ST
10-AS2211F-01-08ST
10-AS2211F-01-10ST
10-AS2211F-01-23ST
10-AS2211F-02-04ST
10-AS2211F-02-06ST
10-AS2211F-02-08ST
10-AS2211F-02-10ST
10-AS3201F-02-06ST
10-AS3201F-02-08ST
10-AS3201F-02-10ST
10-AS3201F-02-12ST
10-AS3201F-03-06ST
10-AS3201F-03-08ST
10-AS3201F-03-10ST
10-AS3201F-03-12ST
AS1201F-M5-04TSALE
AS1201F-M5-04T-X12
AS1201F-M5-04T-X21
AS1201F-M5-04T-X214
AS1201F-M5-06TSALE
AS1201F-M5-06T-X12
AS1201F-M5-06T-X21
AS1201F-M5-06T-X214
AS1201F-M5-23T
AS1201F-M5-23T-X12
AS1201F-M5-23T-X21
AS1201F-M5-23T-X214
AS1201F-U10/32-01T
AS1201F-U10/32-03T
AS1201F-U10/32-05T
AS1201F-U10/32-07T
AS1211F-M5-04TSALE
AS1211F-M5-04T-X12
AS1211F-M5-06TSALE
AS1211F-M5-06T-X12
AS1211F-M5-23T
AS1211F-M5-23T-X12
AS1211F-U10/32-01T
AS1211F-U10/32-03T
AS1211F-U10/32-05T
AS1211F-U10/32-07T
AS1301F-M5-04TSALE
AS1301F-M5-04T-X12
AS1301F-M5-04T-X21
AS1301F-M5-04T-X214
AS1301F-M5-06TSALE
AS1301F-M5-06T-X12
AS1301F-M5-06T-X21
AS1301F-M5-06T-X214
AS1301F-M5-23T
AS1301F-M5-23T-X12
AS1301F-M5-23T-X21
AS1301F-M5-23T-X214
AS1301F-U10/32-01T
AS1301F-U10/32-03T
AS1301F-U10/32-05T
AS1301F-U10/32-07T
AS1311F-M5-04TSALE
AS1311F-M5-04T-X12
AS1311F-M5-06TSALE
AS1311F-M5-06T-X12
AS1311F-M5-23T
AS1311F-M5-23T-X12
AS1311F-U10/32-01T
AS1311F-U10/32-03T
AS1311F-U10/32-05T
AS1311F-U10/32-07T
AS2201F-01-04STSALE
AS2201F-01-04ST-X12
AS2201F-01-04ST-X21
AS2201F-01-04ST-X214
AS2201F-01-06STSALE
AS2201F-01-06ST-X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อัตราการไหล
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเลือก ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"

฿ 226.80

฿ 188.99

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 226.80

฿ 188.99

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 234.00

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 226.80

฿ 188.99

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 226.80

฿ 188.99

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 234.00

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 294.30

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด1801/8พร้อม ซีลR4-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 294.30

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด2301/8พร้อม ซีลR6-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 294.30

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด2301/8พร้อม ซีลR8-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 294.30

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด2301/8พร้อม ซีลR10-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 301.50

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด1801/8พร้อม ซีลR3.2-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 327.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด2601/4พร้อม ซีลR4-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 327.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด3901/4พร้อม ซีลR6-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 327.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด4601/4พร้อม ซีลR8-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 327.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด4601/4พร้อม ซีลR10-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 294.30

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด1801/8พร้อม ซีลR4-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 294.30

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด2301/8พร้อม ซีลR6-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 294.30

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด2301/8พร้อม ซีลR8-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 294.30

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด2301/8พร้อม ซีลR10-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 301.50

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด1801/8พร้อม ซีลR3.2-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 327.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด2601/4พร้อม ซีลR4-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 327.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด3901/4พร้อม ซีลR6-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 327.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด4601/4พร้อม ซีลR8-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 327.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาด4601/4พร้อม ซีลR10-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 406.80

AUXILLARY PRODUCT 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด6601/4พร้อม ซีลR6-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 406.80

AUXILLARY PRODUCT 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด7901/4พร้อม ซีลR8-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 406.80

AUXILLARY PRODUCT 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด9201/4พร้อม ซีลR10-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 452.70

AUXILLARY PRODUCT 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด9201/4พร้อม ซีลR12-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 423.00

AUXILLARY PRODUCT 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด6603/8พร้อม ซีลR6-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 423.00

AUXILLARY PRODUCT 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด7903/8พร้อม ซีลR8-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 423.00

AUXILLARY PRODUCT 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด9203/8พร้อม ซีลR10-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 452.70

AUXILLARY PRODUCT 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกสถานการณ์ที่สะอาด9203/8พร้อม ซีลR12-3/8 มาตรฐานไม่มี

฿ 188.10

฿ 156.74

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 471.34

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 22 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 572.04

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 22 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 464.10

SMC SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 22 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 188.10

฿ 156.74

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 214.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 263.70

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 210.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 194.40

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 220.50

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 270.00

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 216.90

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 194.40

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-1/8มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-5/32มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-3/16มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-1/4มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

฿ 156.74

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 214.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 188.10

฿ 156.74

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 214.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 194.40

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 220.50

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 194.40

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-1/8มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-5/32มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-3/16มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-1/4มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

฿ 156.74

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 214.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 263.70

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 210.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 188.10

฿ 156.74

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 214.20

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 263.70

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 210.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 194.40

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 220.50

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 270.00

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5แบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 216.90

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 194.40

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-1/8มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-5/32มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-3/16มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-1/4มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

฿ 156.74

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 214.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM4-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 188.10

฿ 156.74

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 214.20

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM6-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 194.40

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 220.50

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน1005 × 0.8ไม่มีซีลM3.2-มาตรฐาน M5สารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 194.40

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-1/8มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-5/32มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-3/16มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 188.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน สากลมิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐาน10010-32ไม่มีซีลUNF-1/4มาตรฐาน M5ไม่มี

฿ 252.00

฿ 209.99

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1801/8พร้อม ซีลR4-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 278.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1801/8พร้อม ซีลR4-1/8, 1/4 มาตรฐานสารหล่อลื่น: วาสลีน

฿ 327.60

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1801/8พร้อม ซีลR4-1/8, 1/4 มาตรฐานแบบไม่ใช้จาระบี (ซีลเคลือบฟลูออรีน) + วาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีวาล์วเช็ค)

฿ 275.40

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน1801/8พร้อม ซีลR4-1/8, 1/4 มาตรฐานวาล์วปีกผีเสื้อ (ไม่มีเช็ควาล์ว)

฿ 252.00

฿ 209.99

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน2301/8พร้อม ซีลR6-1/8, 1/4 มาตรฐานไม่มี

฿ 278.10

FLOW CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐาน2301/8พร้อม ซีลR6-1/8, 1/4 มาตรฐานสารหล่อลื่น: วาสลีน

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ PBT / ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส 303 ประเภทลูกบิด หลักฐานการงัดแงะ ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้(°C) -5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 1.0
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .