(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อแดปเตอร์ท่อที่ง่ายต่อการติดตั้งและถอดชิ้นส่วนโดยไม่ต้องถอดท่อ
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม สำหรับอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม AC Series
· E100-M5-A รุ่น: AC10□-A.
· E200- □ 01-A, 02-A, 03-A รุ่นที่ใช้งานได้: AC20□-A.
· E300- □ 02-A, 03-A, 04-A รุ่นที่ใช้งานได้: AC25 □ -A, AC30 □ -A
· E400- □ 02-A, 03-A, 04-A, □ 06 รุ่นที่ใช้งานได้: AC40□-A.
· E500- □ 06-A รุ่นที่ใช้งานได้: AC40□-06-A.
ตัวอย่างการต่ออะแดปเตอร์ต่อท่อชุดกรองลม ซีรีส์ AC
Drawing ระบุขนาดอะแดปเตอร์ต่อท่อชุดกรองลม ซีรีส์ AC
(หน่วย: มม.)
รุ่น* | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | A | B | D |
---|---|---|---|---|
E100-M5-A | M5 × 0.8 | 10 | 14 | 14 |
E200-□01-A | 1/8 | 29.8 | 23.5 | 28 |
E200-□02-A | 1/4 | |||
E200-□03-A | 3/8 | |||
E300-□02-A | 1/4 | 31.8 | 30 | 30 |
E300-□03-A | 3/8 | |||
E300-□04-A | 1/2 | |||
E400-□02-A | 1/4 | 31.8 | 36 | 36 |
E400-□03-A | 3/8 | |||
E400-□04-A | 1/2 | |||
E400-□06-A | 3/4 | |||
E500-□06-A | 3/4 | 31.8 | 40 | 44 |
*□ ในรหัสสินค้าคือตัวระบุประเภทของขนาดพอร์ต ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สำหรับ Rc หรือใช้ "N" สำหรับ NPT หรือ "F" สำหรับ G
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 187.85 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | M5 | AC10□-A | ||
฿ 198.90 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | RC1 / 8 | AC20□-B | ||
฿ 198.90 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | RC1 / 4 | AC20□-B | ||
฿ 198.90 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | AC20□-B | ||
฿ 198.90 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/8 | AC20□-B | ||
฿ 198.90 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | AC20□-B | ||
฿ 198.90 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G3/8 | AC20□-B | ||
฿ 198.90 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/8 | AC20□-B | ||
฿ 198.90 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | NPT1/4 | AC20□-B | ||
฿ 198.90 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT3/8 | AC20□-B | ||
฿ 273.70 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | RC1 / 4 | AC25□-B, AC30□-B | ||
฿ 294.95 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | RC3 / 8 | AC25□-B, AC30□-B | ||
฿ 298.35 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
฿ 273.70 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | AC25□-B, AC30□-B | ||
฿ 273.70 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | G3/8 | AC25□-B, AC30□-B | ||
฿ 298.35 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
฿ 273.70 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | AC25□-B, AC30□-B | ||
฿ 273.70 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT3/8 | AC25□-B, AC30□-B | ||
฿ 298.35 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
฿ 323.00 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | AC40□-B | ||
฿ 323.00 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | RC3 / 8 | AC40□-B | ||
฿ 323.00 | ADAPTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | RC1 / 2 | AC40□-B | ||
฿ 374.85 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 4 | AC40□-B | ||
฿ 323.00 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | AC40□-B | ||
฿ 323.00 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | G3/8 | AC40□-B | ||
฿ 323.00 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | G1/2 | AC40□-B | ||
฿ 348.50 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G3/4 | AC40□-B | ||
฿ 323.00 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | AC40□-B | ||
฿ 323.00 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT3/8 | AC40□-B | ||
฿ 323.00 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/2 | AC40□-B | ||
฿ 348.50 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT3/4 | AC40□-B | ||
฿ 422.45 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | RC3 / 4 | AC40□-06-B | ||
฿ 422.45 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | G3/4 | AC40□-06-B | ||
฿ 422.45 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT3/4 | AC40□-06-B | ||
฿ 830.45 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 4 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
฿ 770.95 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
฿ 1,288.73 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | G3/4 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
฿ 830.45 | SMC E TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
฿ 1,288.73 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 23 วัน | NPT3/4 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
฿ 1,288.73 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 23 วัน | NPT1 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง