(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การใช้สเปสเซอร์สามทางช่วยในการแยกการไหลของอากาศแบบหลายทาง
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม สำหรับอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม AC Series
· รุ่นที่ใช้งาน Y110-M5-A ได้: AC10-A, AC10B-A
· รุ่นที่ใช้งาน Y210-□01-A, 02-A ได้: AC20-A, AC20B-A, AC20C-A
· รุ่นที่ใช้งาน Y310-□01-A, 02-A ได้: AC25-A, AC25B-A, AC25C-A
· รุ่นที่ใช้งาน Y310-□01-A, 02-A ได้: AC30-A, AC30B-A, AC30C-A
· รุ่นที่ใช้งาน Y410-□02-A, 03-A ได้้: AC40-A, AC40B-A, AC40C-A
· รุ่นที่ใช้งาน Y510-□02-A, 03-A ได้้: AC40-06-A, AC40B-06-A
· รุ่นที่ใช้งาน Y510-□02-A, 03-A ได้: AC40C-06-A
ตัวอย่างการเชื่อมต่อสสเปสเซอร์สามทางสำหรับชุดกรองลม ซีรีส์ AC
Drawing ระบุขนาดของสเปสเซอร์สามทางสำหรับชุดกรองลม ซีรีส์ AC
(หน่วย: มม.)
รุ่น* | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Y110-M5-A | M5 × 0.8 | 11.2 | 19 | 12 | 14 | 8 |
Y210-□01-A | 1/8 | 14.6 | 41.8 | 32 | 28 | 19 |
Y210-□02-A | 1/4 | |||||
Y310-□01-A | 1/8 | 14.6 | 52.7 | 38.7 | 30 | 19 |
Y310-□02-A | 1/4 | |||||
Y410-□02-A | 1/4 | 18.6 | 62 | 44 | 36 | 24 |
Y410-□03-A | 3/8 | |||||
Y510-□02-A | 1/4 | 18.6 | 66 | 46 | 44 | 24 |
Y510-□03-A | 3/8 |
*□ ในรหัสสินค้าคือตัวระบุประเภทของขนาดพอร์ต ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สำหรับ Rc หรือใช้ "N" สำหรับ NPT หรือ "F" สำหรับ G
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 433.03 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 18 วัน | AC10-A, AC10B-A | M5 | ||
฿ 214.20 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | Rc 1/8 | ||
฿ 214.20 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | Rc 1/4 | ||
฿ 214.20 | PART OF PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | G 1/8 | ||
฿ 214.20 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | G 1/4 | ||
฿ 214.20 | PART OF PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | NPT 1/8 | ||
฿ 214.20 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | AC20-B, AC20B-B, AC20C-B | NPT 1/4 | ||
฿ 253.30 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | Rc 1/8 | ||
฿ 253.30 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | Rc 1/4 | ||
฿ 253.30 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | G 1/8 | ||
฿ 253.30 | PART OF PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | G 1/4 | ||
฿ 253.30 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | NPT 1/8 | ||
฿ 253.30 | PART OF PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC25-B, AC25B-B, AC25C-B, AC30C-B | NPT 1/4 | ||
฿ 272.85 ฿ 240.76 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | Rc 1/4 | ||
฿ 272.85 ฿ 240.76 | FRL UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | Rc 3/8 | ||
฿ 272.85 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | G 1/4 | ||
฿ 272.85 | PART OF PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | G 3/8 | ||
฿ 272.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | NPT 1/4 | ||
฿ 272.85 | PART OF PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40-B, AC40B-B, AC40C-B | NPT 3/8 | ||
฿ 331.50 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | Rc 1/4 | ||
฿ 455.60 | PART OF PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | Rc 3/8 | ||
฿ 331.50 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | G 1/4 | ||
฿ 331.50 | PART OF PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | G 3/8 | ||
฿ 331.50 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | NPT 1/4 | ||
฿ 331.50 | PART OF PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC40-06-B, AC40B-06-B, AC40C-06-B | NPT 3/8 | ||
฿ 604.35 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | Rc 3/8 | ||
฿ 604.35 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | Rc 1/2 | ||
฿ 1,167.41 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | G 3/8 | ||
฿ 604.35 | SMC Y TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | G 1/2 | ||
฿ 1,221.77 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | NPT 3/8 | ||
฿ 1,221.77 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | NPT 1/2 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง