1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวกรองลม แบบรวมอากาศ + เครื่องแยกไอหมอก + ตัวปรับแรงดันลม ACG20/30/40C (รหัสสินค้า)

PRESSURE REGULATOR

ตัวกรองลม แบบรวมอากาศ + เครื่องแยกไอหมอก + ตัวปรับแรงดันลม ACG20/30/40C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,363.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ SMC สินค้ากระบอกลม การเลือกและข้อมูลทางเทคนิค
    หน้าสินค้าแนะนำสามารถดูได้ ที่นี่

    ■ SMC สายสินค้า
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มเข้าไป
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ชุด FRL พร้อมฝาครอบเกจวัดความดันแบบระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการมองเห็นมาตรวัดแรงดันในตำแหน่งการติดตั้งต่าง ๆ
· สามารถเลือกมุมติดตั้งของมาตรวัดแรงดันได้ตามทิศทางของท่อ
กลไกป้องกันการหมุนของมาตรวัดแรงดัน
ไม่จำเป็นต้องใช้แผงหน้าปัดสำหรับมาตรวัดแรงดัน

รายละเอียดจำเพาะของชุดกรองลม, กรองอากาศ + ตัวดักละอองน้ำมัน + ตัวควบคุม ACG20C, ACG30C, ACG40C

ลักษณะภายนอก ACG40C

ลักษณะภายนอก ACG40C

สัญลักษณ์ JIS

สัญลักษณ์ JIS

สเปค มาตรฐาน

รุ่นACG20CACG30CACG40C
ส่วนประกอบแผ่นกรองอากาศAF20AF30AF40
ตัวดักละอองน้ำมันAFM20AFM30AFM40
ตัวปรับแรงดันลมARG20ARG30ARG40
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ช่วงความดันที่กำหนด0.05 ถึง 0.85 MPa
พิกัดการไหล (ลิตร/นาที [ANR])*12004501,100
ลดแรงดันตั้งค่าความดัน: +0.05 MPa (ที่อัตราการไหลระบาย 0.1 ลิตร/นาที [ANR])
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
การกรองAF: 5 µm,AFM: 0.3 µm (ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม 99.9%)
ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ท่อทางออกสูงสุด 1.0 มก./m3(ANR) (≈ 0.8 ppm)*2*3
โครงสร้าง: ตัวควบคุมอากาศประเภทระบายความดันได้
วัสดุของถ้วยโพลีคาร์บอเนต
ถ้วยครอบป้องกันกึ่งมาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐาน
น้ำหนัก (กก.)0.531.061.89

*1: เงื่อนไข: แรงดันขาเข้าของเครื่องแยกละอองคือ 0.7 MPa อัตราการไหลจะแตกต่างกันไปตามแรงดันขาเข้า ให้อากาศไหลเวียนอยู่ในพิกัดการไหลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลออกไปยังฝั่งทางออก
หมายเหตุ 2) ค่าความเข้มข้นเมื่อคอมเพรสเซอร์ปล่อยแรงดันเท่ากับ 30 มก./ม.3 (ANR)
*3: ซีลถ้วยและโอริงอื่น ๆ จะใช้จาระบีในปริมาณเล็กน้อย

ขนาด

รายละเอียดจำเพาะของมาตรฐาน ACG20C

รายละเอียดจำเพาะของมาตรฐาน ACG20C

รายละเอียดจำเพาะของมาตรฐาน ACG30C, ACG40C

รายละเอียดจำเพาะของมาตรฐาน ACG30C, ACG40C

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นขนาดพอร์ทเชื่อมต่อคุณสมบัติมาตรฐาน
ABCDNPขนาดการติดตั้งตัวยึด
EFGH1H2JKL⌀LM
ACG20C1/8, 1/41268729602.528.541.5433024****5.53.2
ACG30C1/4, 3/81671154180
รหัสสินค้า
ACG20C-02G1-SV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก ขนาดของ ตัวเครื่อง คลองเลื่อย ความดัน การ วางแนวของ มือจับ ตัวปรับแรงดันลม หน่วย ความดัน อุปกรณ์เสริม ไกด์ อุปกรณ์ระบายน้ำ

฿ 4,262.75

PRESSURE REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 4[โลหะ] โลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี1/80.05 ถึง 0.85 MpaลงMPaสวิตช์ความดัน / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ตไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ตัวกรองลม + หมอกคั่น + ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 เกจวัดความดัน เกจวัดความดัน แบบฝัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACG20C-02G1-SV ในชุด ตัวกรองลม แบบรวมอากาศ + เครื่องแยกไอหมอก + ตัวปรับแรงดันลม ACG20/30/40C

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ACG20C-01CG1-R
ACG20C-01CG1-S
ACG20C-01CG1-V
ACG20C-02G1-V
ACG20C-02G1-V-2
ACG20C-02G1-V-CJ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก ขนาดของ ตัวเครื่อง คลองเลื่อย ความดัน การ วางแนวของ มือจับ ตัวปรับแรงดันลม หน่วย ความดัน อุปกรณ์เสริม ไกด์ อุปกรณ์ระบายน้ำ

฿ 3,196.85

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 8[โลหะ] โลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ1/80.05 ถึง 0.85 MpaลงMPaไม่มีไม่มี

฿ 4,216.00

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 8[โลหะ] โลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ1/80.05 ถึง 0.85 MpaลงMPaสวิตช์แรงดันไม่มี

฿ 4,077.45

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 8[โลหะ] โลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ1/80.05 ถึง 0.85 MpaลงMPaวาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้างไม่มี

฿ 3,243.60

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 4[โลหะ] โลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี1/80.05 ถึง 0.85 MpaลงMPaวาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้างไม่มี

฿ 3,397.45

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 4[โลหะ] เคสโลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี1/80.05 ถึง 0.85 MpaลงMPaวาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้างไม่มี

฿ 3,490.10

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 4[โลหะ] โลหะการมีประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[ไม่มี] ไม่มี1/80.05 ถึง 0.85 MpaลงMPaวาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้างกล่องตัวกรองพร้อมร่องนำท่อระบาย