(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด FRL ที่ปรับปรุงการมองเห็นของเกจวัดความดันที่ตำแหน่งติดตั้งใด ๆ
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบเกจวัดความดันติดตั้งและถอดออกได้ง่ายแบบวันทัช (One-touch)
· สามารถเลือกมุมติดตั้งของมาตรวัดแรงดันได้ตามทิศทางของท่อ
กลไกป้องกันการหมุนของมาตรวัดแรงดัน
ไม่จำเป็นต้องใช้แผงหน้าปัดสำหรับมาตรวัดแรงดัน
ลักษณะภายนอก ACG40A
สัญลักษณ์ JIS
รุ่น | ACG20A | ACG30A | ACG40A | |
---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ | ไส้กรองตัวกรองอากาศ | AWG20 | AWG30 | AWG40 |
ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | AL20 | AL30 | AL40 | |
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/8 1/4 | 1/4 3/8 | 1/4 3/8 1/2 | |
ของไหล | อากาศ | |||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
ช่วงความดันที่กำหนด | 0.05 ถึง 0.85 MPa | |||
ลดแรงดัน | ตั้งค่าความดัน: +0.05 MPa (ที่อัตราการไหลระบาย 0.1 ลิตร/นาที [ANR]) | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
การกรอง | 5 µm | |||
น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำ | น้ำมันเทอร์ไบน์ประเภท 1 (ISO VG32) | |||
โครงสร้าง: ไส้กรองตัวกรองอากาศ | ประเภทระบายความดันได้ | |||
วัสดุของถ้วย | โพลีคาร์บอเนต | |||
ถ้วยครอบป้องกัน | กึ่งมาตรฐาน | อุปกรณ์ มาตรฐาน | ||
วัสดุของโดมช่องมอง | โพลีคาร์บอเนต | |||
น้ำหนัก (กก.) | 0.44 | 0.86 | 1.55 |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด ACG20A
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด ACG30A, ACG40A
(หน่วย: มม.)
รุ่น | ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | คุณสมบัติมาตรฐาน | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | N | P | ขนาดการติดตั้งตัวยึด | ||||||||||
E | G | H1 | H2 | J | K | L | ⌀L | M | ||||||||
ACG20A | 1/8, 1/4 | 83 | 87 | 91 | 60 | 2.5 | 26 | 41.5 | 30 | 24 | 24 | 33 | 12 | 5.5 | 5.5 | 3.2 |
ACG30A | 1/4, 3/8 | 110 | 115 | 108.5 | 80 | 2.5 | 30 | 55 | 41 | 35 | 35 | — | 14 | 7 | 7 | 4 |
ACG40A | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 145 | 147 | 114.5 | 110 | 0 | 38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | ขนาดของ ตัวเครื่อง | หน่วย ความดัน | อุปกรณ์เสริม | ไกด์ อุปกรณ์ระบายน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,409.75 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,595.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,992.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,147.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,177.70 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,563.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | เช็ควาล์ว | ไม่มี | ||
฿ 2,873.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,409.75 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,563.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,563.60 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ชนิดไม่นูน | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,595.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,180.71 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | MPa | เช็ควาล์ว | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นพร้อมหัวก๊อกระบายน้ำ | ||
฿ 3,861.55 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | MPa | เช็ควาล์ว / วาล์วระบายแบบมีจุดต่อ 3 พอร์ต | ไม่มี | ||
฿ 3,289.50 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 1,992.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,147.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,431.05 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ | 20 | - | ไม่มี | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นพร้อมหัวก๊อกระบายน้ำ | ||
฿ 2,177.70 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,992.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,873.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 1,992.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,409.75 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,992.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,980.95 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/8 | MPa | เช็ควาล์ว | ไม่มี | ||
฿ 1,992.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,193.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | [โลหะ] โลหะ | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | psi,°F | ไม่มี | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นพร้อมหัวก๊อกระบายน้ำ | ||
฿ 2,177.70 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | [โลหะ] โลหะ | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/8 | psi,°F | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,336.25 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,552.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,382.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นพร้อมหัวก๊อกระบายน้ำ | ||
฿ 9,576.68 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 3,258.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,154.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,548.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,764.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,578.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | กล่องตัวกรองพร้อมร่องนำท่อระบาย | ||
฿ 3,212.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | เช็ควาล์ว | ไม่มี | ||
฿ 2,548.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,444.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 3,336.25 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,552.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,071.33 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | เช็ควาล์ว | ไม่มี | ||
฿ 4,232.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 5,096.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคส โลหะพร้อม เกจวัดระดับ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 3,258.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,474.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,320.95 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคส | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,123.35 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคส โลหะพร้อม เกจวัดระดับ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 8,903.08 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | เช็ควาล์ว | ไม่มี | ||
฿ 4,154.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,764.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,009.05 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นพร้อมหัวก๊อกระบายน้ำ | ||
฿ 3,413.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคส โลหะพร้อม เกจวัดระดับ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,212.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | เช็ควาล์ว | ไม่มี | ||
฿ 2,548.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,578.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ (พร้อม วาล์ว) | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,444.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 3,660.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 3,444.20 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ชนิดไม่นูน | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 3,474.80 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ (พร้อม วาล์ว) | 3/8 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 2,578.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ (พร้อม วาล์ว) | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,548.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,336.25 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G3/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,258.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G3/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,548.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G3/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,355.05 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | G3/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | เช็ควาล์ว | ไม่มี | ||
฿ 5,907.74 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | G3/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,431.05 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | [โลหะ] โลหะ | การมี | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 30 | - | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 5,907.74 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | NPT1/4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,548.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT1/4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | psi,°F | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,455.76 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | NPT3/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,320.95 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT3/8 | [โลหะ] เคส | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,548.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT3/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,548.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT3/8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 3/8 | psi,°F | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 5,591.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/2 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 4,200.70 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/2 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,459.50 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 4 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/2 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,278.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/2 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 5,591.30 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/2 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 4,200.70 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/2 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 10,081.14 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/2 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,941.90 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.O. (วาล์วปรกติเปิด) ที่ไม่มีแรงดันและการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/2 | MPa | เช็ควาล์ว | ไม่มี | ||
฿ 3,706.85 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/2 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,232.15 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ (พร้อม วาล์ว) | 1/2 | MPa | เช็ควาล์ว | ไม่มี | ||
฿ 7,927.05 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/2 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,772.75 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [ไม่มี] ไม่มี | 1/2 | MPa | วาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง | ไม่มี | ||
฿ 3,490.10 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC3 / 8 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ (พร้อม วาล์ว) | 1/2 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,278.05 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 2 | [โลหะ] โลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/2 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,525.40 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 2 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/2 | MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 11,797.42 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 2 | [โลหะ] เคส โลหะพร้อม เกจวัดระดับ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด) ที่ไม่มีแรงดันโดยไม่มีการปล่อย อุปกรณ์ระบายน้ำ | 1/2 | MPa | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | เครื่องปรับลมกรอง + น้ำมันเครื่อง | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | เกจวัดความดัน | เกจวัดความดัน แบบฝัง | คลองเลื่อย ความดัน | 0.05 ถึง 0.85 Mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง