(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่เชิงเส้น/เชิงมุมที่รวมหัวขับวาล์วทรงกระบอกขนาดบางและตัวกระตุ้นแบบหมุนรวมอยู่ในรูปแบบกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· สามารถตั้งเวลาของการเคลื่อนที่เชิงเส้นและการหมุนได้อย่างอิสระ
· มาพร้อมหมอนลมกันกระแทก
· พร้อมสวิตช์อัตโนมัติ (สามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้าน)
· หมุนได้อย่างราบรื่น
· ปรับขนาดมุมได้
ลักษณะภายนอกของชิ้นส่วนเชิงเส้น ซีรีส์ MRQ
ลักษณะภายนอกของชิ้นส่วนโรตารี่ ซีรีส์ MRQ
— | ขนาด | 32 | 40 |
---|---|---|---|
ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | |
หมอน | มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | Rc 1/8 | ||
ระบบเคลื่อนที่แบบโรตารี่ | แรงบิดเอาท์พุต (ที่ 0.5 MPa) | 1 N⋅m | 1.9 N⋅m |
ช่วงการปรับเวลาการหมุน | 0.2 ถึง 1วินาที /90° | ||
หมอน | ไม่มี | ||
ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้ | 0.023 J | 0.028 J | |
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/8, M5 × 0.8 (เสียบพอร์ทสำหรับการจัดส่ง) | ||
แบ็คแลช/ระยะฟรี | ภายใน 2° |
*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเอาท์พุตที่ใช้งานได้
ขนาด 32/40: 5 มม. 10 มม. 15 มม. 20 มม. 25 มม. 30 มม. 40 มม. 50 มม. 75 มม. 100 มม.
*โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับระยะเคลื่อนที่ระดับกลางอื่น ๆ
ขนาด | มุมการหมุน | น้ำหนักพื้นฐาน (กรัม) | น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากสโตรค (กรัม/มม.) | หน้าแปลน (กรัม) |
---|---|---|---|---|
32 | 80° ถึง 100° | 1,400 | 4 | 500 |
170° ถึง 190° | 1,500 | |||
40 | 80° ถึง 100° | 2,100 | 5 | 500 |
170° ถึง 190° | 2,300 |
วิธีการคำนวณ: (ตัวอย่าง) MRQBS32-50CA
รวม: 1,600 กรัม
*โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับน้ำหนักของสวิตช์อัตโนมัติชนิดเดี่ยว
เมื่อใช้แรงกดจากด้านที่มีเครื่องหมายลูกศร ก้านจะหมุนตามเข็มนาฬิกา
ช่วงที่ปรับมุมหมุนได้ / การหมุนเชิงมุม ซีรีส์ MRQ
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ MRQBS32 ขนาด 32 / ชนิดพื้นฐาน
*M6 × 1 ความลึก 7: จำนวนสกรูยึดและระยะห่างระหว่างสกรูต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามระยะเคลื่อนที่ ดูที่ Drawing ระบุขนาดสกรูยึดตามระยะเคลื่อนที่ด้านล่าง
* นอกจาก Rc1/8 แล้วยังมี G1/8 และ NPT1/8 จำหน่ายด้วย
สกรูติดตั้ง 3 ชิ้น
สกรูติดตั้ง 4 ชิ้น
(หน่วย: มม.)
ระยะเคลื่อนที่ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 20 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง