1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบแบบหมุน MRQ Series (รหัสสินค้า)

ROTARY ACTUATOR

กระบอกสูบแบบหมุน MRQ Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,734.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่เชิงเส้น/เชิงมุมที่รวมหัวขับวาล์วทรงกระบอกขนาดบางและตัวกระตุ้นแบบหมุนรวมอยู่ในรูปแบบกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· สามารถตั้งเวลาของการเคลื่อนที่เชิงเส้นและการหมุนได้อย่างอิสระ
· มาพร้อมหมอนลมกันกระแทก
· พร้อมสวิตช์อัตโนมัติ (สามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้าน)
· หมุนได้อย่างราบรื่น
· ปรับขนาดมุมได้

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกลมโรตารี่ ซีรีส์ MRQ

ลักษณะภายนอกของชิ้นส่วนเชิงเส้น ซีรีส์ MRQ

ลักษณะภายนอกของชิ้นส่วนเชิงเส้น ซีรีส์ MRQ

ลักษณะภายนอกของชิ้นส่วนโรตารี่ ซีรีส์ MRQ

ลักษณะภายนอกของชิ้นส่วนโรตารี่ ซีรีส์ MRQ

ขนาด3240
ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม. / วินาที
หมอนมีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อRc 1/8
ระบบเคลื่อนที่แบบโรตารี่แรงบิดเอาท์พุต (ที่ 0.5 MPa)1 N⋅m1.9 N⋅m
ช่วงการปรับเวลาการหมุน0.2 ถึง 1วินาที /90°
หมอนไม่มี
ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้0.023 J0.028 J
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ1/8, M5 × 0.8 (เสียบพอร์ทสำหรับการจัดส่ง)
แบ็คแลช/ระยะฟรีภายใน 2°

*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเอาท์พุตที่ใช้งานได้

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น/ระยะเคลื่อนที่มาตรฐาน

ขนาด 32/40: 5 มม. 10 มม. 15 มม. 20 มม. 25 มม. 30 มม. 40 มม. 50 มม. 75 มม. 100 มม.
*โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับระยะเคลื่อนที่ระดับกลางอื่น ๆ

น้ำหนัก

ขนาดมุมการหมุนน้ำหนักพื้นฐาน (กรัม)น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากสโตรค (กรัม/มม.)หน้าแปลน (กรัม)
3280° ถึง 100°1,4004500
170° ถึง 190°1,500
4080° ถึง 100°2,1005500
170° ถึง 190°2,300

วิธีการคำนวณ: (ตัวอย่าง) MRQBS32-50CA

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 1,400 กรัม
  • น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากสโตรค: 4 × 50=200 กรัม

รวม: 1,600 กรัม
*โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับน้ำหนักของสวิตช์อัตโนมัติชนิดเดี่ยว

ทิศทางการหมุน ช่วงที่ปรับมุมหมุนได้ และการหมุนเชิงมุม

เมื่อใช้แรงกดจากด้านที่มีเครื่องหมายลูกศร ก้านจะหมุนตามเข็มนาฬิกา

เมื่อใช้แรงกดจากด้านที่มีเครื่องหมายลูกศร ก้านจะหมุนตามเข็มนาฬิกา

ช่วงที่ปรับมุมหมุนได้ / การหมุนเชิงมุม ซีรีส์ MRQ

ช่วงที่ปรับมุมหมุนได้ / การหมุนเชิงมุม ซีรีส์ MRQ

  • *จุดสิ้นสุดของการหมุนเชิงมุมแต่ละครั้งสามารถปรับได้ ±5°
  • *เมื่อกระบอกลมได้รับแรงดันจากพอร์ต B จะสามารถปรับช่วง E ได้โดยการควบคุมสกรูปรับมุม C เมื่อกระบอกสูบได้รับแรงดันจากพอร์ต A จะสามารถปรับช่วง F ได้โดยการควบคุมสกรูปรับมุม D

Drawing ระบุขนาดภายนอกของ MRQBS32 ขนาด 32 / ชนิดพื้นฐาน

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ MRQBS32 ขนาด 32 / ชนิดพื้นฐาน

Drawing ระบุขนาดของ MRQBS32 ขนาด 32 / ชนิดพื้นฐาน

*M6 × 1 ความลึก 7: จำนวนสกรูยึดและระยะห่างระหว่างสกรูต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามระยะเคลื่อนที่ ดูที่ Drawing ระบุขนาดสกรูยึดตามระยะเคลื่อนที่ด้านล่าง
* นอกจาก Rc1/8 แล้วยังมี G1/8 และ NPT1/8 จำหน่ายด้วย

ขนาดสกรูยึดตามระยะเคลื่อนที่

สกรูติดตั้ง 3 ชิ้น

สกรูติดตั้ง 3 ชิ้น

สกรูติดตั้ง 4 ชิ้น

สกรูติดตั้ง 4 ชิ้น

 

(หน่วย: มม.)

 

ระยะเคลื่อนที่51015202530405075100
Y12.512.515152020
รหัสสินค้า
MRQBS32-10CB-A72H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ วาล์ว พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ สเปค สั่งทำ สไตล์การติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค กันกระแทก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)

฿ 21,035.20

ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] 170 °ถึง 190 °132มี0.023A72H0.5ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น: 2 ชิ้น / ระบบเคลื่อนที่แบบโรตารี่ : 2 ชิ้นRcไม่มี-ไม่มีรุ่นมาตรฐานพร้อมตัวกันกระแทกแบบใช้ลมบนชิ้นส่วนระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว รูปทรง รูปทรง บล็อค แรงบิด(น·ม) 1 ถึงน้อยกว่า 3
วิธีการใช้งาน ชั้นเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน
พลังงานจลน์ที่อนุญาต(J) 0.01 ถึงน้อยกว่า 0.1 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.15:: 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRQBS32-10CB-A72H ในชุด กระบอกสูบแบบหมุน MRQ Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MRQBS32-100CA-A73
MRQBS32-100CA-A7320
MRQBS32-100CA-A73CL
MRQBS32-10CB-A73
MRQBS32-10CB-A732S
MRQBS32-10CB-A73H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ วาล์ว พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ สเปค สั่งทำ สไตล์การติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค กันกระแทก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)

฿ 22,040.00

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] 80 °ถึง 100 °132มี0.023A730.5ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น: 2 ชิ้น / ระบบเคลื่อนที่แบบโรตารี่ : 2 ชิ้นRcไม่มี-ไม่มีรุ่นมาตรฐานพร้อมตัวกันกระแทกแบบใช้ลมบนชิ้นส่วนระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง100

฿ 20,470.40

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] 80 °ถึง 100 °132มี0.023A730.5ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น: 2 ชิ้นRcไม่มี-ไม่มีรุ่นมาตรฐานพร้อมตัวกันกระแทกแบบใช้ลมบนชิ้นส่วนระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง100

฿ 23,547.20

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] 80 °ถึง 100 °132มี0.023A73C3ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น: 2 ชิ้น / ระบบเคลื่อนที่แบบโรตารี่ : 2 ชิ้นRcไม่มี-ไม่มีรุ่นมาตรฐานพร้อมตัวกันกระแทกแบบใช้ลมบนชิ้นส่วนระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง100

฿ 21,035.20

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] 170 °ถึง 190 °132มี0.023A730.5ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น: 2 ชิ้น / ระบบเคลื่อนที่แบบโรตารี่ : 2 ชิ้นRcไม่มี-ไม่มีรุ่นมาตรฐานพร้อมตัวกันกระแทกแบบใช้ลมบนชิ้นส่วนระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง10

฿ 20,250.40

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] 170 °ถึง 190 °132มี0.023A730.5ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น: 2 ชิ้น / ระบบเคลื่อนที่แบบโรตารี่ : 1 ชิ้นRcไม่มี-ไม่มีรุ่นมาตรฐานพร้อมตัวกันกระแทกแบบใช้ลมบนชิ้นส่วนระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง10

฿ 21,035.20

1 ชิ้น 55 วัน [ประเภทการตั้งค่าโดยพลการ] 170 °ถึง 190 °132มี0.023A73H0.5ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น: 2 ชิ้น / ระบบเคลื่อนที่แบบโรตารี่ : 2 ชิ้นRcไม่มี-ไม่มีรุ่นมาตรฐานพร้อมตัวกันกระแทกแบบใช้ลมบนชิ้นส่วนระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง10