(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โต๊ะเตี้ยวางชิ้นงานโรตารี โปรไฟล์บาง
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นงานติดตั้งง่าย
· ประกอบด้วยตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งขนาดใหญ่
· ช่วงการปรับมุม: 0 ถึง 190 °
· ตัวผลิตภัณฑ์ติดตั้งง่าย
· ใช้ตลับลูกปืนที่มีความละเอียดสูง
· การเคลื่อนที่ในทิศทางของแนวรัศมีของโต๊ะ: 0.01 มม. หรือน้อยกว่า
· ท่อจากปลายหรือด้านข้าง
· ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดีไซน์ประหยัดพื้นที่ ลดขนาดเครื่อง ใช้พื้นที่น้อยลงสำหรับการวางท่อและวางสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
MSQA2A-M9BLS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด (น·ม) | วิธีการใช้งาน | ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | ขนาด | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | สวิตช์ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | กันกระแทก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,412.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 ถึงน้อยกว่า 6 | ชั้นเดียว | ความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง | 8 | น้อยกว่า 0.005 | 0.0015 | 2 | พอร์ทหน้าส่วนปลาย | M9B | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | โต๊ะวางชิ้นงาน หยุด แกนหมุน 2 จุด | รูปทรง | รูปทรง บล็อค | มุม สั่น A | 190° |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วาล์ว | N/A | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSQA2A-M9BLS ในชุด โต๊ะวางชิ้นงานโรตารีแร็คแอนด์พิเนียน MSQ Series (ขนาด 1, 2, 3, 7)
รหัสสินค้า |
---|
MSQA1A-F8NL |
MSQA1A-M9B |
MSQA1A-M9BA |
MSQA2A-M9BM |
MSQA2A-M9BS |
MSQA2A-M9BV |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด (น·ม) | วิธีการใช้งาน | ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | ขนาด | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | สวิตช์ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | กันกระแทก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,946.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 ถึงน้อยกว่า 3 | ชั้นเดียว | ความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง | 6 | น้อยกว่า 0.005 | 0.001 | 1 | พอร์ทหน้าส่วนปลาย | F8N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,907.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 ถึงน้อยกว่า 3 | ชั้นเดียว | ความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง | 6 | น้อยกว่า 0.005 | 0.001 | 1 | พอร์ทหน้าส่วนปลาย | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 14,434.69 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 ถึงน้อยกว่า 3 | ชั้นเดียว | ความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง | 6 | น้อยกว่า 0.005 | 0.001 | 1 | พอร์ทหน้าส่วนปลาย | M9BA | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 13,837.10 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 ถึงน้อยกว่า 6 | ชั้นเดียว | ความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง | 8 | น้อยกว่า 0.005 | 0.0015 | 2 | พอร์ทหน้าส่วนปลาย | M9B | 1 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,333.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 ถึงน้อยกว่า 6 | ชั้นเดียว | ความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง | 8 | น้อยกว่า 0.005 | 0.0015 | 2 | พอร์ทหน้าส่วนปลาย | M9B | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 8,184.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 ถึงน้อยกว่า 6 | ชั้นเดียว | ความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง | 8 | น้อยกว่า 0.005 | 0.0015 | 2 | พอร์ทหน้าส่วนปลาย | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง