1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะวางชิ้นงานโรตารีแร็คแอนด์พิเนียน MSQ Series (ขนาด 1, 2, 3, 7) (รหัสสินค้า)

ROTARY ACTUATOR

โต๊ะวางชิ้นงานโรตารีแร็คแอนด์พิเนียน MSQ Series (ขนาด 1, 2, 3, 7)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,602.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะเตี้ยวางชิ้นงานโรตารี โปรไฟล์บาง
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นงานติดตั้งง่าย
· ประกอบด้วยตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งขนาดใหญ่
· ช่วงการปรับมุม: 0 ถึง 190 °
· ตัวผลิตภัณฑ์ติดตั้งง่าย
· ใช้ตลับลูกปืนที่มีความละเอียดสูง
· การเคลื่อนที่ในทิศทางของแนวรัศมีของโต๊ะ: 0.01 มม. หรือน้อยกว่า
· ท่อจากปลายหรือด้านข้าง
· ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดีไซน์ประหยัดพื้นที่ ลดขนาดเครื่อง ใช้พื้นที่น้อยลงสำหรับการวางท่อและวางสายไฟ

รหัสสินค้า
MSQA1A-M9BWVM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ขนาด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ กันกระแทก

฿ 8,263.20

ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 55 วัน 1 ถึงน้อยกว่า 3ชั้นเดียวความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง6น้อยกว่า 0.0050.0011พอร์ทหน้าส่วนปลายM9BWV12 ชิ้นไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โต๊ะวางชิ้นงาน หยุด แกนหมุน 2 จุด รูปทรง รูปทรง บล็อค มุม สั่น A 190°
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วาล์ว N/A ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSQA1A-M9BWVM ในชุด โต๊ะวางชิ้นงานโรตารีแร็คแอนด์พิเนียน MSQ Series (ขนาด 1, 2, 3, 7)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MSQA1A-F8NL
MSQA1A-M9B
MSQA1A-M9BA
MSQA1A-M9BWZ
MSQA1A-M9BZ
MSQA1A-M9N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ขนาด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ กันกระแทก

฿ 7,946.40

1 ชิ้น 55 วัน 1 ถึงน้อยกว่า 3ชั้นเดียวความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง6น้อยกว่า 0.0050.0011พอร์ทหน้าส่วนปลายF8N32 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 7,907.20

1 ชิ้น 55 วัน 1 ถึงน้อยกว่า 3ชั้นเดียวความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง6น้อยกว่า 0.0050.0011พอร์ทหน้าส่วนปลายM9B0.52 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 14,434.69

1 ชิ้น 20 วัน 1 ถึงน้อยกว่า 3ชั้นเดียวความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง6น้อยกว่า 0.0050.0011พอร์ทหน้าส่วนปลายM9BA0.52 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 8,342.40

1 ชิ้น 55 วัน 1 ถึงน้อยกว่า 3ชั้นเดียวความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง6น้อยกว่า 0.0050.0011พอร์ทหน้าส่วนปลายM9BW52 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 14,116.94

1 ชิ้น 20 วัน 1 ถึงน้อยกว่า 3ชั้นเดียวความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง6น้อยกว่า 0.0050.0011พอร์ทหน้าส่วนปลายM9B52 ชิ้นไม่มีไม่มี

฿ 7,946.40

1 ชิ้น 55 วัน 1 ถึงน้อยกว่า 3ชั้นเดียวความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง6น้อยกว่า 0.0050.0011พอร์ทหน้าส่วนปลายM9N0.52 ชิ้นไม่มีไม่มี