1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะวางชิ้นงานแกนหมุน MSUA Series: ประเภท งานละเอียดสูง, ประเภทใบพัด (รหัสสินค้า)

ROTARY ACTUATOR

โต๊ะวางชิ้นงานแกนหมุน MSUA Series: ประเภท งานละเอียดสูง, ประเภทใบพัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,116.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โรตารี่แอคชูเอเตอร์พร้อมโต๊ะน้ำหนักเบาและกะทัดรัดเหมาะสำหรับมือหุ่นยนต์
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำและความแข็งเกร็งสูง
· ปรับปรุงความแม่นยำระยะโก่งของโต๊ะวางชิ้นงาน: 0.03 มม. หรือน้อยกว่า
· จัดตำแหน่งขณะติดตั้งโหลดง่าย
· จัดตำแหน่งขณะติดตั้งตัวเครื่องง่าย
· ปรับมุมได้
· สั่งให้หยุดทำงานได้
· สามารถใช้งานสวิตช์อัตโนมัติได้
· ประเภทใบพัด

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

โต๊ะวางชิ้นงานโรตารี่ ซีรีส์ MSUA: ชนิดความแม่นยำสูง แบบใบพัด

ซีรีส์ MSUA มาตรฐาน JIS

ซีรีส์ MSUA มาตรฐาน JIS

รุ่นMSUA1MSUA3MSUA7MSUA20
ชนิดใบพัดใบพัดเดี่ยว
มุมการหมุน*190° ±10°180° ±10°90° ±10°180° ±10°90° ±10°180° ±10°90° ±10°180° ±10°
ของไหลอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
ความดันที่รับได้สูงสุด (MPa)1.051.5
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60°C
ช่วงความดันใช้งาน (MPa)0.2 ถึง 0.70.15 ถึง 0.70.15 ถึง 1.0
ช่วงการปรับเวลาการหมุน (วินาที/90)°0.07 ถึง 0.3 (0.5 MPa)
โหลดแกนโหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้20 N40 N50 N60 N
โหลดแรงขับเคลื่อนที่รับได้15 N30 N60 N80 N
โมเมนต์อนุญาต0.3 N⋅m0.7 N⋅m0.9 N⋅m2.9 N⋅m
เพลาตลับลูกปืนพิเศษ
ตำแหน่งพอร์ทพอร์ทด้านข้างหรือพอร์ทตามแนวแกน
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อพอร์ทด้านข้างM3 × 0.5M5 × 0.8
พอร์ทตามแนวแกนM3 × 0.5M5 × 0.8
ความแม่นยำระยะโก่ง0.03 มม. หรือน้อยกว่า
  1. *1 ใบพัดเดี่ยว 90° ปรับได้ 90° ±10° (ปลายทั้งสองของการหมุน ±5° ในแต่ละด้าน)
    ใบพัดเดี่ยว 180° สามารถปรับได้ถึง 180° ±10° (ปลายทั้งสองของการหมุน ±5° ในแต่ละด้าน)

*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับพลังงานจลน์ที่รับได้

น้ำหนัก

 

(หน่วย: กรัม)

 

ขนาดมุมการหมุนน้ำหนักพื้นฐานยูนิตสวิตช์อัตโนมัติหมายเหตุ )
ใบพัดเดี่ยว
19016215
180161
39026220
180260
79044028
180436
209067538
180671

*ค่าข้างต้นไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างภายในของโต๊ะวางชิ้นงานโรตารี่

Drawing แสดงโครงสร้างภายในของโต๊ะวางชิ้นงานโรตารี่ 2

Drawing แสดงโครงสร้างภายในของโต๊ะวางชิ้นงานโรตารี่ 2

Drawing แสดงโครงสร้างภายในของโต๊ะวางชิ้นงานโรตารี่ ซีรีส์ MSUA

Drawing แสดงโครงสร้างภายในของโต๊ะวางชิ้นงานโรตารี่ ซีรีส์ MSUA

Drawing แสดงโครงสร้างสำหรับรุ่น 180° (รูปในตำแหน่งกลาง)

Drawing แสดงโครงสร้างสำหรับรุ่น 180° (รูปในตำแหน่งกลาง)

Drawing แสดงโครงสร้างสำหรับรุ่น 90° (รูปที่มีแรงดันไปยังพอร์ท A)

Drawing แสดงโครงสร้างสำหรับรุ่น 90° (รูปที่มีแรงดันไปยังพอร์ท

รหัสสินค้า
MDSUA1-180S-93A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
แรงบิด
(น·ม)
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ขนาด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ รายการลวดไฟฟ้า ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค

฿ 8,599.00

ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [180°] 000031 ถึงน้อยกว่า 3190.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.00650.2~ 0.71พื้นผิวด้านข้างของบอดี้93A0.52 ชิ้นGrommetไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว รูปทรง รูปทรง แบบกลม วิธีการใช้งาน ใบพัดเดี่ยว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ ความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง วาล์ว N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDSUA1-180S-93A ในชุด โต๊ะวางชิ้นงานแกนหมุน MSUA Series: ประเภท งานละเอียดสูง, ประเภทใบพัด

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MDSUA1-180S-90A
MDSUA1-180S-90AL
MDSUA1-180S-90L
MDSUA1-180S-93AL
MDSUA1-180S-93ALS
MDSUA1-180S-93AZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
แรงบิด
(น·ม)
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ขนาด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ รายการลวดไฟฟ้า ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค

฿ 8,282.40

1 ชิ้น 55 วัน 180°1 ถึงน้อยกว่า 3190.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.00650.2~ 0.71พื้นผิวด้านข้างของบอดี้90A0.52 ชิ้นGrommetไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 14,485.20

1 ชิ้น 25 วัน 180°1 ถึงน้อยกว่า 3190.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.00650.2~ 0.71พื้นผิวด้านข้างของบอดี้90A32 ชิ้นGrommetไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 8,361.60

1 ชิ้น 55 วัน 180°1 ถึงน้อยกว่า 3190.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.00650.2~ 0.71พื้นผิวด้านข้างของบอดี้9032 ชิ้นGrommetไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 8,757.60

1 ชิ้น 3 วัน 180°1 ถึงน้อยกว่า 3190.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.00650.2~ 0.71พื้นผิวด้านข้างของบอดี้93A32 ชิ้นGrommetไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 8,282.40

1 ชิ้น 3 วัน 180°1 ถึงน้อยกว่า 3190.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.00650.2~ 0.71พื้นผิวด้านข้างของบอดี้93A31 ชิ้นGrommetไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

฿ 8,915.20

1 ชิ้น 55 วัน 180°1 ถึงน้อยกว่า 3190.005 ถึงน้อยกว่า 0.010.00650.2~ 0.71พื้นผิวด้านข้างของบอดี้93A52 ชิ้นGrommetไม่มีพร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ