(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โรตารี่แอคชูเอเตอร์พร้อมโต๊ะน้ำหนักเบาและกะทัดรัดเหมาะสำหรับมือหุ่นยนต์
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำและความแข็งเกร็งสูง
· ปรับปรุงความแม่นยำระยะโก่งของโต๊ะวางชิ้นงาน: 0.03 มม. หรือน้อยกว่า
· จัดตำแหน่งขณะติดตั้งโหลดง่าย
· จัดตำแหน่งขณะติดตั้งตัวเครื่องง่าย
· ปรับมุมได้
· สั่งให้หยุดทำงานได้
· สามารถใช้งานสวิตช์อัตโนมัติได้
· ประเภทใบพัด
สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น
ซีรีส์ MSUA มาตรฐาน JIS
รุ่น | MSUA1 | MSUA3 | MSUA7 | MSUA20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดใบพัด | ใบพัดเดี่ยว | ||||||||
มุมการหมุน*1 | 90° ±10° | 180° ±10° | 90° ±10° | 180° ±10° | 90° ±10° | 180° ±10° | 90° ±10° | 180° ±10° | |
ของไหล | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | ||||||||
ความดันที่รับได้สูงสุด (MPa) | 1.05 | 1.5 | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60°C | ||||||||
ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | 0.2 ถึง 0.7 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.15 ถึง 1.0 | ||||||
ช่วงการปรับเวลาการหมุน (วินาที/90)° | 0.07 ถึง 0.3 (0.5 MPa) | ||||||||
โหลดแกน | โหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้ | 20 N | 40 N | 50 N | 60 N | ||||
โหลดแรงขับเคลื่อนที่รับได้ | 15 N | 30 N | 60 N | 80 N | |||||
โมเมนต์อนุญาต | 0.3 N⋅m | 0.7 N⋅m | 0.9 N⋅m | 2.9 N⋅m | |||||
เพลา | ตลับลูกปืนพิเศษ | ||||||||
ตำแหน่งพอร์ท | พอร์ทด้านข้างหรือพอร์ทตามแนวแกน | ||||||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ทด้านข้าง | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||||
พอร์ทตามแนวแกน | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | |||||||
ความแม่นยำระยะโก่ง | 0.03 มม. หรือน้อยกว่า |
*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับพลังงานจลน์ที่รับได้
(หน่วย: กรัม)
ขนาด | มุมการหมุน | น้ำหนักพื้นฐาน | ยูนิตสวิตช์อัตโนมัติหมายเหตุ ) | |
---|---|---|---|---|
ใบพัดเดี่ยว | ||||
1 | 90 | 162 | 15 | |
180 | 161 | |||
3 | 90 | 262 | 20 | |
180 | 260 | |||
7 | 90 | 440 | 28 | |
180 | 436 | |||
20 | 90 | 675 | 38 | |
180 | 671 |
*ค่าข้างต้นไม่รวมน้ำหนักสวิตช์อัตโนมัติ
Drawing แสดงโครงสร้างภายในของโต๊ะวางชิ้นงานโรตารี่ 2
Drawing แสดงโครงสร้างภายในของโต๊ะวางชิ้นงานโรตารี่ ซีรีส์ MSUA
Drawing แสดงโครงสร้างสำหรับรุ่น 180° (รูปในตำแหน่งกลาง)
Drawing แสดงโครงสร้างสำหรับรุ่น 90° (รูปที่มีแรงดันไปยังพอร์ท
รหัสสินค้า |
---|
MDSUA3-90S-S9PV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม สั่น A | แรงบิด (น·ม) | แรงบิด (น·ม) | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ขนาด | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | สวิตช์ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | รายการลวดไฟฟ้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,389.60 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [90°] 90° | 3 ถึงน้อยกว่า 6 | 3 | 12 | 0.01 ถึงน้อยกว่า 0.1 | 0.017 | 0.15~ 0.7 | 3 | พื้นผิวด้านข้างของบอดี้ | S9PV | 0.5 | 2 ชิ้น | Grommet | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วิธีการใช้งาน | ใบพัดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | ความแข็งเกร็ง สูง ความแม่นยำ สูง | วาล์ว | N/A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDSUA3-90S-S9PV ในชุด โต๊ะวางชิ้นงานแกนหมุน MSUA Series: ประเภท งานละเอียดสูง, ประเภทใบพัด
รหัสสินค้า |
---|
MDSUA1-180S-90L |
MDSUA1-180S-93A |
MDSUA1-180S-93AL |
MDSUA3-90S-S9PVL |
MDSUA3-90S-T99 |
MDSUA3-90S-T99L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม สั่น A | แรงบิด (น·ม) | แรงบิด (น·ม) | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ขนาด | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | สวิตช์ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | รายการลวดไฟฟ้า | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,361.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 180° | 1 ถึงน้อยกว่า 3 | 1 | 9 | 0.005 ถึงน้อยกว่า 0.01 | 0.0065 | 0.2~ 0.7 | 1 | พื้นผิวด้านข้างของบอดี้ | 90 | 3 | 2 ชิ้น | Grommet | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ||
฿ 8,599.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180° | 1 ถึงน้อยกว่า 3 | 1 | 9 | 0.005 ถึงน้อยกว่า 0.01 | 0.0065 | 0.2~ 0.7 | 1 | พื้นผิวด้านข้างของบอดี้ | 93A | 0.5 | 2 ชิ้น | Grommet | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ||
฿ 8,757.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 180° | 1 ถึงน้อยกว่า 3 | 1 | 9 | 0.005 ถึงน้อยกว่า 0.01 | 0.0065 | 0.2~ 0.7 | 1 | พื้นผิวด้านข้างของบอดี้ | 93A | 3 | 2 ชิ้น | Grommet | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ||
฿ 9,548.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [90°] 90° | 3 ถึงน้อยกว่า 6 | 3 | 12 | 0.01 ถึงน้อยกว่า 0.1 | 0.017 | 0.15~ 0.7 | 3 | พื้นผิวด้านข้างของบอดี้ | S9PV | 3 | 2 ชิ้น | Grommet | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ||
฿ 9,350.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [90°] 90° | 3 ถึงน้อยกว่า 6 | 3 | 12 | 0.01 ถึงน้อยกว่า 0.1 | 0.017 | 0.15~ 0.7 | 3 | พื้นผิวด้านข้างของบอดี้ | T99 | 0.5 | 2 ชิ้น | Grommet | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ | ||
฿ 9,508.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [90°] 90° | 3 ถึงน้อยกว่า 6 | 3 | 12 | 0.01 ถึงน้อยกว่า 0.1 | 0.017 | 0.15~ 0.7 | 3 | พื้นผิวด้านข้างของบอดี้ | T99 | 3 | 2 ชิ้น | Grommet | ไม่มี | พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง