1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมโรตารี่พร้อมโซลินอยด์วาล์ว ชนิดใบพัด, ซีรีส์ CVRB1 (รหัสสินค้า)

SMC ROTARY ACTUATOR

กระบอกลมโรตารี่พร้อมโซลินอยด์วาล์ว ชนิดใบพัด, ซีรีส์ CVRB1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,207.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมโรตารี่พร้อมโซลินอยด์วาล์ว
[คุณสมบัติ]
· ตำแหน่งพอร์ท 2 แบบ คือ ด้านข้างของบอดี้และตามแนวแกน
· วิธีการติดตั้ง: ติดตั้งโดยตรง / ติดตั้งชนิดขา
· สวิตช์อัตโนมัติ: ไม่มี (ไม่มีสัญลักษณ์), พร้อมสวิตช์อัตโนมัติ (D)
·ขนาด: 50, 63, 80, 100
· ชนิดใบพัด: ใบพัดเดี่ยว ใบพัดคู่
· มุมการหมุน: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°, 45°, 135°

รายละเอียดจำเพาะของกระบอกลมโรตารี่พร้อมโซลินอยด์วาล์ว ชนิดใบพัด, ซีรีส์ CVRB1

ซีรีส์ CVRB1 สัญลักษณ์ JIS

ซีรีส์ CVRB1 สัญลักษณ์ JIS

ขนาด506380100506380100
ชนิดใบพัดใบพัดเดี่ยว (S)ใบพัดคู่ (D)
มุมการหมุนมาตรฐาน90° (0 ถึง +4), 180° (0 ถึง +4), 270° (0 ถึง +4)90° (0 ถึง +4)
กึ่งมาตรฐาน100° (0 ถึง +4), 190° (0 ถึง +4), 280° (0 ถึง +4)100° (0 ถึง +4)
ของไหลอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 60°C
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันในการใช้งานขั้นต่ำ0.15 MPa
ช่วงการปรับเวลาการหมุน0.3 ถึง 1 s/90°
ระดับพลังงานจลน์ที่รับได้0.082 J0.12 J0.398 J0.6 J0.112 J0.16 J0.54 J0.811 J
โหลดแกนโหลดตลับลูกปืนแนวรัศมีที่รับได้245 N390 N490 N588 N245 N390 N490 N588 N
โหลดแรงขับเคลื่อนที่รับได้196 N340 N490 N539 N196 N340 N490 N539 N
เพลาตลับลูกปืน
ตำแหน่งพอร์ทพอร์ทด้านข้างหรือพอร์ทตามแนวแกน
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อพอร์ทด้านข้าง1/81/41/81/4
พอร์ทตามแนวแกน1/81/41/81/4
การติดตั้งชนิดพื้นฐาน ชนิดขา

ปริมาณ

 

(หน่วย: ซม.3)

 

หมวดหมู่มุมการหมุนใบพัดเดี่ยว (S)ใบพัดคู่ (D)
506380100506380100
มาตรฐาน90°3070881864898136272
180°4994138281
270°66118188376
กึ่งมาตรฐาน100°32739319752104146294
190°5197143292
280°68121193387
รหัสสินค้า
CDVRB1BW63-90S-M9B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มุม สั่น A แรงบิด
(น·ม)
วิธีการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ วาล์ว พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต
(J)
สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ แพทเทิร์น เพลา สเปค สั่งทำ รายการลวดไฟฟ้า สไตล์การติดตั้ง จุดเริ่มต้นของการหมุน สเปค

฿ 19,509.56

SMC ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 25 วัน กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา[90°] 90°20 ถึงน้อยกว่า 50ใบพัดเดี่ยว63N/A0.1 ถึงน้อยกว่า 10.12M9B0.52 ชิ้นแกนคู่ (ลิ่มแกนยาวและลบมุม 4 ด้าน)ไม่มีGrommetชนิดพื้นฐานซ้าย 45°พร้อมยูนิตสวิตช์อัตโนมัติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง บล็อค สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.15:: 1.0 ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ พื้นผิวด้านข้างของบอดี้
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .