(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด พร้อมความสูงที่ลดลง
· ความสามารถในการทำซ้ำสูง: ±0.01 มม.
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
· จัดตำแหน่งให้ตรงได้ง่ายเมื่อติดตั้งกับตัวสินค้าหลัก
· สามารถติดตั้งได้จาก 2 ทิศทาง
· ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างหัวล็อคแผ่นเวดจ์
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กได้
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สัญลักษณ์ JIS
ดับเบิ้ลแอคติ้ง มือจับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สัญลักษณ์ JIS
รุ่น | MHSJ3-16D | MHSJ3-20D | MHSJ3-25D | MHSJ3-32D | MHSJ3-40D | MHSJ3-50D | MHSJ3-63D | MHSJ3-80D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ (มม.) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||||||||
ความดันขณะใช้งาน (MPa) | 0.2 ถึง 0.6 | 0.1 ถึง 0.6 | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C) | -10 ถึง +60 | ||||||||
ความสามารถในการทำซ้ำ (มม.) | ±0.01 | ||||||||
ความถี่การทำงานสูงสุด (c.p.m.) | 120 | 60 | 30 | ||||||
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น | ||||||||
วิธีการใช้งาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | ||||||||
แรงจับยึดประสิทธิผล (N) หมายเหตุ) ที่ 0.5 MPa | แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 9 | 21 | 36 | 62 | 97 | 155 | 280 | 400 |
แรงจับยึดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 16 | 28 | 47 | 82 | 130 | 204 | 359 | 525 | |
ระยะเคลื่อนที่เปิด/ปิด (มม.) (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
น้ำหนัก ก. | 95 | 150 | 230 | 440 | 620 | 1,050 | 1,800 | 3,200 |
หมายเหตุ) ค่าสำหรับ ⌀16 ถึง 25 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ16 ถึง 25 มม.) มีจุดยึด L = 20 มม. สำหรับ ⌀32 ถึง 63 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 32 ถึง 63 มม.) ที่มีจุดยึดจับ L = 30 มม. และสำหรับ ⌀80 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 80 มม.) พร้อมจุดจับยึด L = 50 มม.
สำหรับแรงจับยึดที่แต่ละตำแหน่งจับยึด โปรดดูข้อมูล "แรงจับยึดประสิทธิผล" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
Drawing โครงสร้างสภาวะแบบปิด
Drawing โครงสร้างสภาวะเปิด (⌀16 ถึง 25 [ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 16 ถึง 25 มม.])
Drawing โครงสร้างสภาวะเปิด (⌀32 ถึง 80 [ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ 32 ถึง 80 มม.])
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์ชุบแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ลูกสูบ | ⌀16 ถึง 25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ถึง 25 มม.): สแตนเลส | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⌀32 ถึง 80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 80 มม.): อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์ชุบแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | แคม | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบด้วยความร้อน, กระบวนการพิเศษ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | นิ้วจับ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบด้วยความร้อน, กระบวนการพิเศษ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHSJ3-16D-M9BW ในชุด มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดขนาน, ชนิด 3 นิ้วจับ, พร้อมฝาครอบกันฝุ่น, ซีรีส์ MHSJ3
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง