(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· กระบอกลมที่ถูกออกแบบให้มีแรงเสียดทานลูกสูบต่ำ
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลม ชนิด ลูกหมาก สูบที่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่พร้อม กระบอกลม แบบเหลี่ยม
· มีสวิตช์อัตโนมัติ (CS1 □ Q)
· เหมาะสำหรับการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ เช่น การควบคุมความดันหน้าสัมผัส ซึ่งต้องการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสม่ำเสมอภายใต้ความดันต่ำ
สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น
CS1 □ Q ซีรี่ย์ที่ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น, แรงเสียดทานต่ำชนิด กระบอกลม ลักษณะภายนอก
CS1 □ Q ซีรี่ย์ที่ไม่ใช่หล่อลื่น, แรงเสียดทานต่ำประเภท กระบอกลม สัญลักษณ์ JIS
หนังบู๊ | การแสดงดับเบิลคันเดียว |
---|---|
ทิศทางแรงเสียดทานต่ำ | แบบสองทิศทาง |
ของไหล | อากาศ |
พิสูจน์ ความดัน | 1.05 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | * 0.005 MPa |
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: 0 ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ: 0 ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
อัตราการรั่วไหลที่อนุญาต | 0.5 L / นาที (ANR) หรือน้อยกว่า |
กันกระแทก | ไม่มี (รุ่นที่มีเบาะสามารถผลิตได้) |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 125, 140, 160 |
การติด | ชนิดพื้นฐาน, ชนิดเดินเท้า, ชนิดหน้าแปลนแบบ rod-end, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย, ชนิดปิ๊นเดี่ยว, ชนิดปิ๊นคู่, แบบรองดอกศูนย์ |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
วัสดุ สายยาง | สายยาง อะลูมิเนียม (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี สวิตช์อัตโนมัติ) | สายยาง เหล็ก (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ) | |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | เหล็กฉากสำหรับยึด | ||
ชนิดพื้นฐาน / ชนิดหน้าแปลน หัว Single clevis type / double clevis ประเภทศูนย์ วาล์วบอล ชนิดหน้าแปลน Rod-end | ชนิด หน้าแปลน / หัว พื้นฐาน ประเภท / ปิ๊นเดียว Type / double clevis ประเภทศูนย์ วาล์วบอล | ประเภทเท้า ชนิดหน้าแปลน Rod-end | |
125 | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,600 หรือน้อยกว่า |
140 | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,600 หรือน้อยกว่า |
160 | 1,200 หรือน้อยกว่า | 1,200 หรือน้อยกว่า | 1,600 หรือน้อยกว่า |
กระบอกสูบ แรงเสียดทานต่ำใช้ร่วมกับเครื่อง ตัวปรับแรงดันลม งานละเอียด (IR series)
ตัวอย่างการ การใช้งาน
แผนภาพ
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า แผ่นรีด | ทาสีดำ |
2 | หัว ปก | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า แผ่นรีด | ทาสีดำ |
3 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย* | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
สายยาง เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ||
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
5 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง |
6 | แผ่นยึด | เหล็กหล่อ | ทาสีดำ |
7 | บุชชิ่ง | เรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น) | - |
8 | ไกด์ วาล์ว | ทองเหลือง | - |
9 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม |
10 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้า | โครเมต สังกะสี สีดำ |
11 | แหวนสปริง | ขดลวด เหล็กกล้า | โครเมต สังกะสี สีดำ |
12 | สลักเกลียวยึดแผ่น | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | โครเมต สังกะสี สีดำ |
13 | แหวนสปริง | ขดลวด เหล็กกล้า | โครเมต สังกะสี สีดำ |
14 | แหวน รอง | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต |
15 | แหวน เบาะ B | เหล็กกล้า | สังกะสี โครเมต |
16 | เบาะ วาล์ว | เหล็กกล้า | ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วยไฟฟ้า |
17 | สวม แหวน | เรซิ่น | - |
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ |
---|---|---|
18 | แหวน ปัดน้ำฝน | NBR |
19 | เบาะ ซีล* | |
20 | ปะเก็นยางแท่ง | |
21 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | |
22 | ซีล วาล์ว | |
23 | ปะเก็น สายยาง | |
24 | ปะเก็น ลูกสูบ | |
25 | ป้องกันลื่นหลุด แผ่นเพลท ปะเก็น | |
26 | ไกด์ ปะเก็น |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | หมายเลขสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
125 | CS1Q125A-PS | หมายเลขชิ้นส่วน คลองเลื่อย (18), (20), (21), (22), (23) และ (25) |
140 | CS1Q140A-PS | |
160 | CS1Q160A-PS |
รหัสสินค้า |
---|
CDS1TQ125-1000J-A54 |
CDS1TQ125-1000J-Y59BL |
CS1LQ125-1000J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,912.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 1,000 | ไม่มีเบาะ | 0.005 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภท วาล์วบอล กลาง | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ||
฿ 29,869.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 1,000 | ไม่มีเบาะ | 0.005 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ประเภท วาล์วบอล กลาง | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ||
฿ 51,547.74 | SMC CS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 125 | 1,000 | ไม่มีเบาะ | 0.005 ถึง 0.7 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | เท้า | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | แรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง