1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MB1K Series กระบอกลมแบบสายยางเหลี่ยม ชนิดมาตรฐาน- ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่

MB1K Series กระบอกลมแบบสายยางเหลี่ยม ชนิดมาตรฐาน- ทำงานสองทาง, ก้านสูบคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,772.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม น้ำหนักเบา ทำให้น้ำหนักเบาขึ้นโดยการเปลี่ยน รูปทรง ของที่ครอบแกนและที่ครอบ หัว
[คุณสมบัติ]
· ประเภทท่อเหลี่ยม
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กบนพื้นผิว 4 ด้าน
· ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (MB1W) หรือมีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) (MDB1W)
· การติดตั้ง: ชนิดพื้นฐาน, ชนิดขายาง, ชนิดหน้าแปลน
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
· ผ้าหุ้มก้านสูบ (J): ผ้าใบไนล่อน (J), ผ้าใบทนความร้อน (K)
· วัสดุผ้าหุ้มก้านสูบ (K): ผ้าใบทนความร้อน อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 110°C*
*อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูงสุดสำหรับผ้าหุ้มก้านสูบ

MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบเหลี่ยม ชนิด สายยาง ชนิด รุ่นมาตรฐาน การแสดงคู่ สเปค ก้านคู่

MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบเหลี่ยม ชนิด สายยาง ชนิด รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้ง ลักษณะภายนอก แกนคู่

MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบเหลี่ยม ชนิด สายยาง ชนิด รุ่นมาตรฐาน การแสดงสองครั้ง ลักษณะภายนอก แกนคู่

MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบท่อสี่เหลี่ยม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, สัญลักษณ์ JIS แกนคู่ (เบาะลม)

MB1W ซีรีส์ กระบอกลม แบบท่อสี่เหลี่ยม, รุ่นมาตรฐาน, การแสดงสองครั้ง, สัญลักษณ์ JIS แกนคู่ (เบาะลม)

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)3240506380100125
หนังบู๊การแสดงสองครั้งก้านคู่
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ
อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน
ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 1,000 มม. / วินาที50 ถึง 700 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงถึง 250: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000: (0 ถึง +1.4)
เบาะ*เบาะลมหรือ ยางกันกระแทก
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (Rc, NPT, G)1/81/43/81/2
การติดตั้งรูปแบบพื้นฐานลักษณะเท้าแบบ หน้าแปลน

* พลังงานจลน์ที่ กลไก กันกระแทกสามารถดูดซับได้เหมือนกับแบบแกนเดี่ยวแบบดับเบิ้ลแอคติ้ง

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก

 

(หน่วย: กก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)3240506380100125
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐาน0.590.811.431.713.184.386.68
ประเภทเท้า0.710.951.651.993.685.048.76
ชนิดหน้าแปลน0.881.181.882.504.637.6910.86
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มมเหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด0.210.30.460.510.771.11.25

การคำนวณ

ตัวอย่าง) MB1WB32-100Z (พื้นฐาน ⌀32 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 32‑มม.], ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 100 มม.)

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 0.59 กก
  • น้ำหนักเพิ่มเติม: 0.21 / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

0.59 + +0.21 × 100/50 = 1.01 กก

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รุ่นมาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ 1: ขั้นพื้นฐาน (B)

ภาพวาดมิติ 1: ขั้นพื้นฐาน (B)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ 2: ขั้นพื้นฐาน (B)

ภาพวาดมิติ 2: ขั้นพื้นฐาน (B)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)AALBB1CDEFGHH1JKKAMAMBMMNPS*VWZZ*
322219.5461732.512301313476M6 × 1610164M10 × 1.25261/88446.5178
40302752223816351314518M6 × 1614164M14 × 1.5261/48449186
503532652746.520401415.55811M8 × 1.25718165M18 × 1.530.51/494510.5210
633532752756.520451416.55811M8 × 1.25718165M18 × 1.530.53/894912210
804037953272254520197213M10 × 1.51022165M22 × 1.5373/811411.514258
10040371144189305520197216M10 × 1.51026165M26 × 1.5371/21141715258
125545013641110326027199716M12 × 1.751327206M27 × 2381/21201715314

* หากติดกันชนทั้งสองข้างของลูกสูบสำหรับ ยางกันกระแทก ประเภท,ความยาวรวม จะยาวกว่า กระบอกสูบ พร้อมเบาะลมดังนี้: ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.),⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.): 6 mm;⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.),⌀63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม.): 8 mm;⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.),⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.): 10 mm;⌀125 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม.): 12 มม.

เบาะ ยาง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)SZZ
3290184
4090192
50102218
63102218
80124268
100124268
125132316

ข้อควรระวัง

  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นแบบจำลองตัวแทน
  • * ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
MB1WB32-50Z
MB1WB32-75Z
MB1WB32-125Z
MB1WB40-100Z
MB1WB40-125NZ
MB1WB50-30Z
MB1WB50-50Z
MB1WB50-100Z
MB1WB50-150Z
MB1WB50-160Z
MB1WB50-400Z
MB1WB63-25Z
MB1WB63-50Z
MB1WB63-60NZ
MB1WB63-60Z
MB1WB63-75Z
MB1WB63-100Z
MB1WB63-150Z
MB1WB63-200Z
MB1WB63-350Z
MB1WB80-45Z
MB1WB80-50Z
MB1WB80-80Z
MB1WB80-125Z
MB1WB80-150Z
MB1WB100-50Z
MB1WB100-150Z
MB1WF40-150Z
MB1WF50-250Z
MB1WF50TN-350NZ
MB1WF63-50Z
MB1WL40-125Z
MB1WL50-160Z
MB1WL50-250Z
MB1WL80-125Z
MB1WL80-150Z
MDB1WB32-25NZ
MDB1WB32-25Z
MDB1WB32-50Z
MDB1WB32-50Z-M9PSAPC
MDB1WB32-50Z-Z73L
MDB1WB32-50Z-Z73LS
MDB1WB32-75Z
MDB1WB32-75Z-M9BL
MDB1WB32-75Z-Z73L
MDB1WB32-80Z
MDB1WB32-80Z-M9PL
MDB1WB32-100Z
MDB1WB32-100Z-A93S
MDB1WB32-100Z-M9BW
MDB1WB32-100Z-Z73L
MDB1WB32-100Z-Z73S
MDB1WB32-125Z-M9B
MDB1WB32-125Z-M9BM
MDB1WB32-150Z
MDB1WB32-150Z-M9PL
MDB1WB32-150Z-M9PSAPC
MDB1WB32-150Z-Z73L
MDB1WB32-160Z
MDB1WB32-175Z
MDB1WB32-200Z
MDB1WB32-200Z-M9PL
MDB1WB32-300Z-Y59B
MDB1WB32TF-100Z
MDB1WB32TF-125Z
MDB1WB32TF-200JJNZ
MDB1WB32TF-200JJNZ-M9BAV3
MDB1WB40-25Z
MDB1WB40-25Z-M9PL
MDB1WB40-50Z
MDB1WB40-50Z-M9BL
MDB1WB40-50Z-M9BWL3
MDB1WB40-75Z
MDB1WB40-75Z-M9B
MDB1WB40-75Z-Z73L
MDB1WB40-100Z
MDB1WB40-100Z-A93L
MDB1WB40-100Z-M9BL
MDB1WB40-120Z-XC68
MDB1WB40-125Z
MDB1WB40-140Z-M9BW
MDB1WB40-145Z-M9BWSDPC3
MDB1WB40-150Z
MDB1WB40-150Z-M9BWL3
MDB1WB40-150Z-M9PSAPC
MDB1WB40-165Z-XC68
MDB1WB40-200Z
MDB1WB40-200Z-M9BW
MDB1WB40-250Z-M9B
MDB1WB40-250Z-M9BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ

฿ 5,922.31

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 3250เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,056.79

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 3275เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,325.75

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 32125เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 2,965.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40100เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,483.64

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 40125เบาะ ยางไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 7,224.18

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 5030เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 3,416.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5050เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 7,830.24

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 50100เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 3,996.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50150เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,739.04

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 50160เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 11,465.42

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 50400เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,368.77

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 6325เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,671.50

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 6350เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,978.01

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 6360เบาะ ยางไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,974.83

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 6360เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,974.83

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 6375เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 9,708.11

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 63100เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 10,313.57

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 63150เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 4,980.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 63200เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 12,306.67

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 63350เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 4,560.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 8045เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 9,614.06

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 8050เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 10,287.06

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 8080เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 10,623.56

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 80125เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 10,960.07

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 80150เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 11,397.88

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 10050เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 13,286.19

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 100150เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 7,025.34

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 40150เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลนไม่มีไม่มี

฿ 9,987.51

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 50250เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลนไม่มีไม่มี

฿ 11,195.86

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 50350เบาะ ยางไม่มี แม่เหล็กNPT---ชนิดหน้าแปลนไม่มีไม่มี

฿ 9,666.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 6350เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลนไม่มีไม่มี

฿ 7,343.86

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 40125เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---เท้าไม่มีไม่มี

฿ 9,598.65

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 50160เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---เท้าไม่มีไม่มี

฿ 10,507.45

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 50250เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---เท้าไม่มีไม่มี

฿ 11,820.28

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 80125เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---เท้าไม่มีไม่มี

฿ 12,156.78

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 80150เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---เท้าไม่มีไม่มี

฿ 5,792.91

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 3225เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 5,792.91

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 3225เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 2,772.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน 3250เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 9,831.53

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 3250เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcm9P0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8)2ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 7,744.98

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 3250เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcZ7332ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,768.64

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 3250เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcZ7331ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,061.87

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 3275เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,417.98

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 3275เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9B32ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 7,879.46

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 3275เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcZ7332ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,196.35

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 3280เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,620.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 3280เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcm9P32ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 2,900.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน 32100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,849.54

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcA930.51ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,600.19

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW0.52ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,128.61

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcZ7332ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 7,017.79

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcZ730.51ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,532.65

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32125เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9B0.52ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,688.39

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32125เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9B12ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,601.84

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 32150เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 9,024.89

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32150เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcm9P32ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 10,505.98

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32150เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcm9P0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8)2ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,419.43

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32150เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcZ7332ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,600.39

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 32160เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,640.07

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 32175เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 3,158.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 32200เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 9,198.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32200เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcm9P32ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 9,697.05

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32300เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcY59B0.52ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,196.35

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 32100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังGไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 6,331.43

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 32125เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังGไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 10,706.55

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32200เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังGไม่มี--ประเภทพื้นฐานผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน (ทั้งสองด้าน)ไม่มี

฿ 15,620.79

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32200เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังGM9BAV0.53ประเภทพื้นฐานผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน (ทั้งสองด้าน)ไม่มี

฿ 6,144.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 4025เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,567.85

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 4025เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcm9P32ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 2,836.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน 4050เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 3,964.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน 4050เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9B32ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 9,966.01

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 4050เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW33ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 2,932.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 4075เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,350.44

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 4075เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9B0.52ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,081.48

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 4075เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcZ7332ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 3,029.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน 40100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 3,739.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcA9332ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 4,157.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40100เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9B32ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 8,000.67

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 40120เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีแกนลูกสูบ วัสดุ น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน:สเตนเลส (ก้านลูกสูบ:การชุบผิวฮาร์ดโครม)

฿ 6,873.94

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 40125เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 4,319.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน 40140เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW0.52ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 13,231.55

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 40145เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ A-cord 4 ขาพิน M12 [กุญแจ ปกติ])3ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 3,223.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน 40150เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 10,774.09

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 40150เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW33ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 10,774.09

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 40150เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcm9P0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8)2ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 3,984.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน 40165เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีแกนลูกสูบ วัสดุ น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน:สเตนเลส (ก้านลูกสูบ:การชุบผิวฮาร์ดโครม)

฿ 7,554.73

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 40200เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 4,512.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน 40200เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9BW0.52ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 9,763.99

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 40250เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9B0.52ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

฿ 10,033.55

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 40250เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcM9B32ประเภทพื้นฐานไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน