1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CA2W □ H ซีรีส์ กระบอกสูบ ลมชนิดไฮโดรลิกการแสดงคู่ก้านคู่

CA2W □ H ซีรีส์ กระบอกสูบ ลมชนิดไฮโดรลิกการแสดงคู่ก้านคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,082.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม แบบ Double Acting ที่มีน้ำหนักเบากว่าถึง 15%
[คุณสมบัติ]
·ประเภทพลังน้ำ
· พร้อมแบบมีสวิตช์อัตโนมัติกับ (CDA2W) และไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ(CA2W)
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว: Rc, NPT, G.
·ขนาด รู:40 มม. / 50 มม. / 63 มม. / 80 มม. / 100 มม.
· การติดตั้ง: พื้นฐาน ขาตั้งตามแกน หน้าแปลนด้านก้านสูบ ศูนย์ข้อต่อ Trunnion
· ผ้าหุ้มก้านสูบ (J): ผ้าใบไนล่อน (J), ผ้าใบทนความร้อน (K)
· วัสดุผ้าหุ้มก้านสูบ (K): ผ้าใบทนความร้อน อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 110°C*
*อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูงสุดสำหรับผ้าหุ้มก้านสูบ

CA2W □ H ซีรี่ส์กระบอกลมชนิดทำอากาศคู่

CA2W □ H ซีรีส์ กระบอกสูบ ลมชนิดใช้แรงดันอากาศ, แบบคู่, แบบสองแกน ลักษณะภายนอก

CA2W □ H ซีรีส์ กระบอกสูบ ลมชนิดใช้แรงดันอากาศ, แบบคู่, แบบสองแกน ลักษณะภายนอก

CA2W □ H ซีรี่ส์ กระบอกสูบ ลมประเภทการอัดอากาศ, การออกคู่, สัญลักษณ์ก้านคู่ JIS (ไม่รองรับ)

CA2W □ H ซีรี่ส์ กระบอกสูบ ลมประเภทการอัดอากาศ, การออกคู่, สัญลักษณ์ก้านคู่ JIS (ไม่รองรับ)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)40506380100
ชนิดประเภทอากาศ - น้ำ
ของไหลน้ำมัน กังหัน
หนังบู๊การแสดงสองครั้ง
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.16 MPa
ความเร็วลูกสูบ0.5 ถึง 300 มม. / วินาที
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหล5 ℃ถึง 60 ° c
กันกระแทกไม่มี
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่มากถึง 250 st : 0 ถึง +1.0, 251 ถึง 750 st : 0 ถึง +1.4
การติดพื้นฐานเท้าแกนหน้าแปลนคันด้านศูนย์รองแหนบ

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
50, 6325, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
80, 10025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700

* สำหรับประเภทที่มี สวิตช์อัตโนมัติ ให้ดู โต๊ะวางชิ้นงาน จังหวะขั้นต่ำสำหรับ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

น้ำหนัก / สายยาง อะลูมิเนียม ( STEEL TUBE)

 

(หน่วย: กิโลกรัม)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)40506380100
น้ำหนักพื้นฐานประเภทพื้นฐาน1.03
(1.08)
1.59
(1.64)
2.26
(2.30)
3.94
(4.09)
5.57
(5.78)
ประเภทเท้า ตามแนวแกน1.22
(1.27)
1.81
(1.86)
2.59
(2.63)
4.61
(4.76)
6.65
(6.77)
ชนิดหน้าแปลน1.40
(1.45)
2.05
(2.09)
3.05
(3.09)
5.39
(5.55)
7.49
(7.70)
ประเภทรอง วาล์วบอล1.39
(1.49)
2.07
(2.18)
3.06
(3.25)
5.49
(5.78)
7.85
(8.24)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 มมเหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งหมด
(ยกเว้น วาล์วบอล STEEL TUBE)
0.30
(0.35)
0.40
(0.47)
0.50
(0.55)
0.71
(0.89)
0.92
(1.15)
วาล์วบอล STEEL TUBE(0.44)(0.58)(0.77)(1.06)(1.35)
อุปกรณ์เสริมข้อต่อร่วม เดียว0.230.260.260.600.83
ข้อต่อร่วม ขา (มี ขาพิน)0.370.430.430.871.27

* ค่าที่อยู่ในวงเล็บคือประเภทของ STEEL TUBE

การคำนวณ

ตัวอย่าง: CA2WLH40-100 (ตามแนวแกน เท้า, ø40 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.], สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 100 มม.)

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 1.22 (ตามแนวแกน เท้า, ø40 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.])
  • น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น: 0.30 / 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 100 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

1.22 +0.30 × 100/50 = 1.82 กิโลกรัม

แผนภาพ

แผนภาพที่ 1: CA2W □ H ซีรี่ส์

แผนภาพที่ 1: CA2W □ H ซีรี่ส์

แผนภาพที่ 2: CA2W □ H ซีรี่ส์

แผนภาพที่ 2: CA2W □ H ซีรี่ส์

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยการเคลือบผิว โลหะ
2กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
3ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
4ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
5บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
6แหวนสปริงเหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม
7น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
8ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
9เครื่องกวาดตะกอนNBR-
10ปะเก็นยางแท่งNBR-
11บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR-
12ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR-
13ปะเก็น ลูกสูบNBR-
14โฮลเดอร์ ลูกสูบยูรีเทน-
15น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
16วาล์ว เลือดออกเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมโครเมต สังกะสี สีดำ
17ตรวจสอบลูกตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า-

* อย่าถอดแยกชิ้นส่วน วาล์วบอล ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ประเภทพื้นฐาน: CA2WBH

ภาพวาดมิติ 1: CA2WBH

ภาพวาดมิติ 1: CA2WBH

ภาพวาดมิติ 2: CA2WBH

ภาพวาดมิติ 2: CA2WBH

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: CA2WBH พร้อมระบบราวบูท (ด้านเดียว)

ภาพวาดมิติ: CA2WBH พร้อมระบบราวบูท (ด้านเดียว)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ภาพวาดมิติ: CA2WBH พร้อมคันเบ็ด (ทั้งสองด้าน)

ภาพวาดมิติ: CA2WBH พร้อมคันเบ็ด (ทั้งสองด้าน)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)AALBB₁CDEFGH₁JKKAMMMN
โดยไม่ต้องบูตคันด้วยการบูตคัน
40มากถึง 50020 ถึง 5003027602244163210158M8 × 1.2561411M14 × 1.527
50สูงถึง 60020 ถึง 60035327027522040101711M8 × 1.2571811M18 × 1.530
63สูงถึง 60020 ถึง 60035328527642040101711M10 × 1.2571814M18 × 1.531
80มากถึง 75020 ถึง 750403710232782552142113M12 × 1.75112217M22 × 1.537
100มากถึง 75020 ถึง 750403711641923052142116M12 × 1.75112617M26 × 1.540

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)PSโดยไม่ต้องบูตคันด้วยการบูตก้าน (ด้านใดด้านหนึ่ง)(ทั้งสองด้าน)
HZZdอีชั่วโมงLZZZZ
401/48451186564311.2591/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่194202
503/89058206645211.2661/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่214222
633/89858214645211.2661/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่222230
801/211671258766512.5801/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่267276
1001/212672270766514.0811/4 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่279288

ข้อควรระวัง

  • * สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ: สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งแตกต่างกันไปตามประเภท สวิตช์อัตโนมัติ และ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท วาล์วบอล กึ่งกลางต้องให้ความสนใจอย่างระมัดระวัง (ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด)
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
CA2WBFH80-50
CA2WBH40-50
CA2WBH40-75
CA2WBH40-100
CA2WBH40TF-500
CA2WBH50-50
CA2WBH50-100-XC7
CA2WBH63-40
CA2WBH63-65
CA2WBH63-125
CA2WBH63-175
CA2WBH63-200
CA2WBH63-250
CA2WBH63-300
CA2WBH63TF-400
CA2WBH80-25
CA2WBH80-50
CA2WBH80-125
CA2WBH80-150
CA2WBH80-200
CA2WBH80-600
CA2WBH100-50
CA2WBH100-75
CA2WBH100-175
CA2WFFH50-130
CA2WFFH80-50
CA2WFH40-75
CA2WFH40-100
CA2WFH40-120
CA2WFH40-125
CA2WFH50-25
CA2WFH50-30
CA2WFH50-50
CA2WFH50-130
CA2WFH50-150
CA2WFH63-25
CA2WFH63-30
CA2WFH63-50
CA2WFH63-100
CA2WFH63-150
CA2WFH63-175
CA2WFH80-23
CA2WFH80-30JJ
CA2WFH80-50
CA2WFH80-75
CA2WFH80-150
CA2WFH80-500
CA2WFH100-40
CA2WFH100-50
CA2WFH100-75
CA2WFH100-125
CA2WFH100-250
CA2WFH100-300
CA2WLH40-100
CA2WLH40-300
CA2WLH50-50
CA2WLH50-60
CA2WLH50-100
CA2WLH50-125
CA2WLH50-175
CA2WLH50-230
CA2WLH50-250
CA2WLH50-300K
CA2WLH50-350
CA2WLH63-1050
CA2WLH63-125
CA2WLH63-150
CA2WLH63-250
CA2WLH63-300
CA2WLH80-200
CA2WLH80-250JJ
CA2WLH80-500
CA2WLH80-700
CA2WLH80-756
CA2WLH80-860
CA2WLH100-50
CA2WLH100-125
CA2WLH100-200
CA2WLH100-250JJ
CA2WLH100-300
CA2WTH40-100
CA2WTH40-150
CA2WTH40-500
CA2WTH50-75
CA2WTH63-50
CA2WTH63-70
CA2WTH63-100
CA2WTH63-300
CA2WTH63-320
CA2WTH80-110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ

฿ 5,071.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 8050ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง เหล็กไม่มี

฿ 3,082.40

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 4050ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,319.91

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 4075ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,547.05

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 40100ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 10,307.83

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 40500ไม่มี แม่เหล็กG---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,018.66

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 5050ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 10,657.60

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 50100ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมลูกหมาก, cushion วาล์ว, ลูกหมาก น๊อตตัวเมีย ฯลฯ:ทำจาก สเตนเลส

฿ 9,465.97

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 6340ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 4,731.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 6365ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 10,374.77

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 63125ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 10,849.59

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 63175ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 11,283.56

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 63200ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 11,889.63

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 63250ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 12,495.09

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 63300ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 13,707.21

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 63400ไม่มี แม่เหล็กG---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 4,892.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 8025ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 5,071.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 8050ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 5,608.80

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 80125ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 5,788.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 80150ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,146.40

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 80200ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 9,013.60

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 80600ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 12,226.84

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 10050ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,272.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 10075ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 14,582.95

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 100175ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 9,567.29

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 50130ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง เหล็กไม่มี

฿ 5,429.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 8050ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง เหล็กไม่มี

฿ 6,576.06

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 4075ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,945.48

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 40100ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 7,147.51

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 40120ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 7,615.22

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 40125ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,052.43

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 5025ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 7,887.45

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 5030ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,355.16

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 5050ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 9,567.29

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 50130ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 9,567.29

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 50150ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 9,501.31

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 6325ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 9,937.56

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 6330ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 9,937.56

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 6350ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 10,543.02

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 63100ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 11,149.08

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 63150ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 11,318.90

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 63175ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 5,250.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 8023ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,971.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 8030ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน ทั้งสองด้านสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 5,429.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 8050ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 5,608.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 8075ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,146.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 80150ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,655.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 80500ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,487.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 10040ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,487.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 10050ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,737.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 10075ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 7,240.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 100125ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,494.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 100250ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,996.00

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 100300ไม่มี แม่เหล็กRc---ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,945.48

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 40100ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,561.05

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 40300ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,355.16

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 5050ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 4,139.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5060ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,493.51

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 50100ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,796.24

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 50125ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 9,870.02

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 50175ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 10,778.81

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 50230ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 10,778.81

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 50250ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 14,588.87

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 50300ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน ด้านเดียวสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 11,990.33

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 50350ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 23,299.30

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 631,050ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 5,304.00

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 63125ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 5,465.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 63150ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,110.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 63250ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 12,966.67

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 63300ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 13,101.15

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 80200ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 18,822.87

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 80250ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน ทั้งสองด้านสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 17,139.76

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 80500ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 19,832.38

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 80700ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 23,054.86

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 80756ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 24,568.26

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 80860ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,487.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 10050ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 7,240.00

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 100125ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 7,992.00

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 100200ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 11,182.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 100250ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน ทั้งสองด้านสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,996.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 100300ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทเท้า ตามแนวแกนไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 3,799.20

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 40100ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภท วาล์วบอล กลางไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 4,014.40

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 40150ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภท วาล์วบอล กลางไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 5,519.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40500ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภท วาล์วบอล กลางไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 8,796.24

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 5075ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภท วาล์วบอล กลางไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 10,310.25

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 6350ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภท วาล์วบอล กลางไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 10,612.98

SMC CA TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 6370ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภท วาล์วบอล กลางไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 10,748.31

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 63100ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภท วาล์วบอล กลางไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 13,284.12

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 63300ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภท วาล์วบอล กลางไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 13,778.02

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 63320ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภท วาล์วบอล กลางไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

฿ 6,397.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 80110ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภท วาล์วบอล กลางไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มี

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง ไม่มี
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.16 ถึง 1.0 ชนิด ประเภทเครื่องอัดอากาศ