1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองไอเสียสำหรับปั๊มสุญญากาศ ซีรีส์ AMV

ตัวกรองไอเสียสำหรับปั๊มสุญญากาศ ซีรีส์ AMV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,187.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองสุญญากาศที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย ปลอดจากไอน้ำมัน
[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องใช้ท่อดักส์ต่อจากปั๊มสุญญากาศ
· ดักจับและกรองไอน้ำมันที่มีความเข้มข้นสูงและไหลช้าได้ 99.5%
· ซีรีส์ AMV กรองไอเสียจากปั๊มสุญญากาศให้ปลอดจากไอน้ำมัน *
*ด้านเข้า (IN): เมื่อ 1,000 มก./ม.3, ด้านออก (OUT): 5 มก./ม.3 หรือน้อยกว่า
· อัตราการขจัดละอองน้ำมัน: 99.5% ขึ้นไป
· ระดับการกรอง 0.3 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 95%)
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: 80°C.
· ได้มาตรฐาน RoHS

รายละเอียดจำเพาะของตัวกรองไอเสียสำหรับปั๊มสุญญากาศ ซีรีส์ AMV

ลักษณะภายนอกของ AMV3, AMV6, AMV15, AMV37

ลักษณะภายนอกของ AMV3, AMV6, AMV15, AMV37

ลักษณะภายนอกของ AMV75, AMV160

ลักษณะภายนอกของ AMV75, AMV160

รุ่น

รุ่นการเชื่อมต่อ Rปริมาณการไหลของลมสูงสุด [L/min (ANR)]ความเร็วไอเสียสูงสุดของปั๊มสุญญากาศที่ใช้ได้ (L/min)ปริมาณความเข้มข้นของน้ำมัน (L)น้ำหนัก (กก.)
AMV3-1013603600.31.6
AMV6-141 1/26506500.53.0
AMV15-2021,5001,5001.05.9
AMV37-2023,7003,7001.010
AMV75-3080 (3B) หน้าแปลน JIS 10K FF7,5007,5001043
AMV160-40100 (4B) หน้าแปลน JIS 10K FF16,00016,0001059

Drawing บอกขนาดสินค้า

Drawing ระบุขนาดของ AMV3, AMV6, AMV15, AMV37

Drawing ระบุขนาดของ AMV3, AMV6, AMV15, AMV37

Drawing ระบุขนาดของ AMV75, AMV160

Drawing ระบุขนาดของ AMV75, AMV160

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทA⌀B⌀Cφd⌀E
AMV3-10R1231123
AMV6-14R1 1/2305153
AMV15-20R2410210
AMV37-20R2710210
AMV75-3080 (3B) หน้าแปลน JIS 10K FF56250080.719150
AMV160-40100 (4B) หน้าแปลน JIS 10K FF860500105.319175

Drawing แสดงโครงสร้าง / ส่วนประกอบของสินค้า

Drawing แสดงโครงสร้างของตัวกรองไอเสียสำหรับปั๊มสุญญากาศ ซีรีส์ AMV

Drawing แสดงโครงสร้างของตัวกรองไอเสียสำหรับปั๊มสุญญากาศ ซีรีส์ AMV

ละอองน้ำมันที่อยู่ในไอเสียจะถูกดักจับเมื่อกระจายติดกับพื้นผิวไส้กรองหรือด้านในไส้กรองเนื่องจากการชนแบบไม่ยืดหยุ่นหรือการเคลื่อนที่แบบบราวน์ ละอองน้ำมันที่ดักจับจะถูกเก็บรวมกันเป็นหยดซึ่งจะดักให้ติดกับพื้นผิวไส้กรอง จากนั้นหยดน้ำมันจะถูกกรองออกและไหลเข้าเคสตามแรงโน้มถ่วง

ไม่มีชื่อชิ้นส่วนวัสดุ
1โฮลเดอร์อลูมิเนียมอัลลอย
2เคสเหล็กกล้าคาร์บอน
3ฝาครอบเหล็กกล้าคาร์บอน
4โบลท์ทนแรงดึงเหล็กกล้าคาร์บอน
5ส่วนประกอบ
6ปะเก็น
รหัสสินค้า
AMV3-10
AMV6-14
AMV15-20
AMV37-20
AMV75-30
AMV160-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) ท่อประปาระบุ (ด้านใน) อัตราการไหล สูงสุดของการประมวลผล
(ลิตร / นาที)

฿ 4,187.95

AIR FILTER 1 ชิ้น 55 วัน R1360

฿ 6,281.50

AIR FILTER 1 ชิ้น 55 วัน R1 1/2650

฿ 9,632.20

SMC FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R21,500

฿ 15,913.70

AIR FILTER 1 ชิ้น 55 วัน R23,700

฿ 44,810.30

AIR FILTER 1 ชิ้น 55 วัน [หน้าแปลน] 3B (80 A) JIS 10K FF หน้าแปลน-7,500

฿ 67,843.60

AIR FILTER 1 ชิ้น 55 วัน [หน้าแปลน] หน้าแปลน JIS 10K FF 4B (100 A)-16,000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 0.3 ไมโครมิเตอร์ การใช้งาน อุปกรณ์ทำความสะอาด ไอเสียสำหรับ สุญญากาศ
เรื่องการนำออก ควัน น้ำมัน การ เปลี่ยน ชุดกรอง ยอมรับได้
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .