(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเลือกใช้วัสดุโลหะที่เหมาะสม ซึ่งมีความแข็งแรงสูง และทนการเสียดสีดีเยี่ยม ช่วยได้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ และมีอายุการใช้งานยาวนาน แม้ว่าโครงสร้างผนังบาง
ชนิด | ชนิดตรง | ประเภทโลหะ | ทองเหลือง แรงดึงสูง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความต้านทานวัตถุต่างประเทศ / ทนการสั่นสะเทือน / ใน น้ำมัน / ในทางเคมี / ฟู้ดส์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 | ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 49 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) | 0.25 | ประเภทความยาว | เดียว | แกนสวม | E7 |
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ | H7 | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น / การ การหล่อลื่น ปกติ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP5B-060815 ในชุด บุชชิ่ง (SP5B) OILES # 500SP5
รหัสสินค้า |
---|
SP5B-060808 |
SP5B-060810 |
SP5B-060812 |
SP5B-060816 |
SP5B-081008 |
SP5B-081010 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 597.40 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||
฿ 597.48 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | ||
฿ 597.54 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 8 | 12 | 1 | ||
฿ 609.73 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 8 | 16 | 1 | ||
฿ 597.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | ||
฿ 597.55 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง