(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ง่ายโดยใช้ พุก เนื่องจาก น็อตหกเหลี่ยม ถูกกดเข้าที่จากด้านล่างของ แผ่นเพลท จับ จึงทำการติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ประแจปอนด์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | D | H | h | S | B | d | พิกัดน้ำหนัก (กก.) |
JE12 × 100 | 75 | 125 | 17 | 100 | 19 | M12 × 1.75 | 500 |
JE12 × 120 | 75 | 145 | 17 | 120 | 19 | M12 × 1.75 | 500 |
JE12 × 150 | 75 | 175 | 17 | 150 | 19 | M12 × 1.75 | 500 |
JE16 × 100 | 75 | 127 | 17 | 100 | 24 | M16 × 2.0 | 500 |
JE16 × 130 | 75 | 157 | 17 | 130 | 24 | M16 × 2.0 | 500 |
JE16 × 150 | 75 | 177 | 17 | 150 | 24 | M16 × 2.0 | 500 |
JE16 × 180 | 75 | 207 | 17 | 180 | 24 | M16 × 2.0 | 500 |
JE20 × 100 | 75 | 130 | 17 | 100 | 30 | M20 × 2.5 | 500 |
JE20 × 130 | 75 | 160 | 17 | 130 | 30 | M20 × 2.5 | 500 |
JE20 × 150 | 75 | 180 | 17 | 150 | 30 | M20 × 2.5 | 500 |
JE20 × 180 | 75 | 210 | 17 | 180 | 30 | M20 × 2.5 | 500 |
รหัสสินค้า | D | H | h | S | B | d | พิกัดน้ำหนัก (กก.) |
JE12 × 100SUS | 75 | 125 | 17 | 100 | 19 | M12 × 1.75 | 600 |
JE12 × 120SUS | 75 | 145 | 17 | 120 | 19 | M12 × 1.75 | 600 |
JE12 × 150SUS | 75 | 175 | 17 | 150 | 19 | M12 × 1.75 | 600 |
JE16 × 100SUS | 75 | 127 | 17 | 100 | 24 | M16 × 2.0 | 600 |
JE16 × 130SUS | 75 | 157 | 17 | 130 | 24 | M16 × 2.0 | 600 |
JE16 × 150SUS | 75 | 177 | 17 | 150 | 24 | M16 × 2.0 | 600 |
JE16 × 180SUS | 75 | 207 | 17 | 180 | 24 | M16 × 2.0 | 600 |
JE20 × 100SUS | 75 | 130 | 17 | 100 | 30 | M20 × 2.5 | 600 |
JE20 × 130SUS | 75 | 160 | 17 | 130 | 30 | M20 × 2.5 | 600 |
JE20 × 150SUS | 75 | 180 | 17 | 150 | 30 | M20 × 2.5 | 600 |
JE20 × 180SUS | 75 | 210 | 17 | 180 | 30 | M20 × 2.5 | 600 |
รหัสสินค้า |
---|
JE12X120SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 573.55 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 5.884 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 17 | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ชนิดที่มีการยึดติด พุก |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี | กลไก หมุน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง