1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลแบบสวมเร็ว CN-2 Series

สายเคเบิลแบบสวมเร็ว CN-2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 605.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สายไฟ พร้อม คอนเนคเตอร์ · ประเภท เซนเซอร์ ที่แนบมาคือ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)

รหัสสินค้า
CN-22-C2
CN-22-C5
CN-24-C2
CN-24-C5
CN-24A-C2
CN-24A-C5
CN-24AL-C2
CN-24AL-C5
CN-24L-C2
CN-24L-C5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ผลิตภัณฑ์ ความยาว สายไฟ ชนิด

฿ 605.00

SNX SENSOR OPTIONS CN 1 ชิ้น 60 วัน สายไฟ สำหรับ M12 แบบ pigtailed22- คอร์/แกน

฿ 795.00

SNXSENSOROPTIONSCN 1 ชิ้น 60 วัน สายไฟ สำหรับ M12 แบบ pigtailed52- คอร์/แกน

฿ 735.00

SNXSENSOROPTIONSCN 1 ชิ้น 60 วัน สายไฟ สำหรับ M12 แบบ pigtailed24- คอร์/แกน

฿ 900.00

SENSOR OPTIONS CN 1 ชิ้น 60 วัน สายไฟ สำหรับ M12 แบบ pigtailed54- คอร์/แกน

฿ 790.00

SNXSENSOROPTIONSCN 1 ชิ้น 40 วัน สายไฟ M8 ปลั๊กอิน-in ชนิดของคอนเนคเตอร์2ชนิดตรง

฿ 1,008.33

SNX SENSOR OPTIONS CN 1 ชิ้น 40 วัน สายไฟ M8 ปลั๊กอิน-in ชนิดของคอนเนคเตอร์5ชนิดตรง

฿ 782.00

SNX SENSOR OPTIONS CN 1 ชิ้น 40 วัน สายไฟ M8 ปลั๊กอิน-in ชนิดของคอนเนคเตอร์2ประเภท ข้อต่องอ

฿ 990.00

SNX SENSOR OPTIONS CN 1 ชิ้น 40 วัน สายไฟ M8 ปลั๊กอิน-in ชนิดของคอนเนคเตอร์5ประเภท ข้อต่องอ

฿ 845.00

SNX SENSOR OPTIONS CN 1 ชิ้น 60 วัน สายไฟ ผสมพันธุ์2ประเภท ข้อต่องอ

฿ 1,068.33

SNX SENSOR OPTIONS CN 1 ชิ้น 60 วัน สายไฟ ผสมพันธุ์5ประเภท ข้อต่องอ

กำลังโหลด …

  1. 1