1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ตรวจวัดระยะทางชนิด CMOS (HG-C)

เซนเซอร์ตรวจวัดระยะทางชนิด CMOS (HG-C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,580.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- เซนเซอร์วัดระยะไมโครเลเซอร์ชนิด CMOS รุ่น HG-C จาก PANASONIC
- เซ็นเซอร์รุ่น HG-C ที่รวมระบบออพติคอลใหม่พร้อมกระจกในตัว ให้ความลึกของเซ็นเซอร์ที่เล็กลง รวมถึงความแม่นยำในการวัดที่สูงขึ้นเทียบเท่ากับดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
- โครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปขนาดกะทัดรัดช่วยลดความเครียดและความร้อนที่มีต่อความแม่นยำในการวัด
- สามารถเลือกชนิด Output ได้ทั้ง NPN และ PNP
- สามารถกำหนดหนึ่งในสี่ฟังก์ชัน "ฟังก์ชันการตั้งค่าศูนย์" "ฟังก์ชันการทีชชิ่ง" "ฟังก์ชันหยุดส่งสัญญาน" และ "ฟังก์ชันทริกเกอร์" ให้กับสายอินพุตจากภายนอกได้

รหัสสินค้า
HG-C1030
HG-C1050
HG-C1200
HG-C1200-P
HG-C1400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเอาต์พุต ชนิด รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 14,580.00

PANASONIC LASER SENSORS 1 ชิ้น ขอราคา -NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ศูนย์วัด 30 มม±5

฿ 14,580.00

LASER SENSORS 1 ชิ้น 50 วัน -NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ศูนย์การวัด 50 มม±15

฿ 14,790.00

SAFETY LIGHT CURTAIN 1 ชิ้น ขอราคา 10NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ศูนย์การวัด 200 มม±80

฿ 14,790.00

LASER SENSORS 1 ชิ้น ขอราคา -PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ศูนย์การวัด 200 มม±80

฿ 17,266.66

LASER SENSORS 1 ชิ้น ขอราคา -NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ศูนย์วัด 400 มม±200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เลเซอร์เซนเซอร์ แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 วัสดุ หัว อลูมิเนียมหล่อตาย (ADC)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10 :: 45 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP67
ความยาว สายไฟ 2 ม., สายไฟ คอมโพสิต 5 คอร์/แกน แรงดันไฟเลี้ยง 12-24 V DC ±10% การทำงานของ เอาต์พุต สลับได้ระหว่างเปิดไฟหรือเปิดมืด