(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จอแสดงผลคู่แบบ 3 สี ทำให้การทำงานง่ายขึ้น
· การอัพเกรดเวอร์ชั่น 4 ปรับปรุงการใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการ เอาต์พุต | ทนต่อ ความดัน (MPa) | ชนิด | ช่วง ความดัน กำหนด | หน่วย | อินพุตภายนอก | เอาต์พุต เปรียบเทียบ | สายไฟ | พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,641.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 3,641.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก G1/8 | ||
฿ 3,641.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก NPT1/8 | ||
฿ 3,641.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก NPT1/8 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก G1/8 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก NPT1/8 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก NPT1/8 | ||
฿ 3,150.00 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 3,431.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 3,656.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 0.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 3,983.34 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 0.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 4,216.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 0.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 3,983.34 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 0.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 3,656.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 3,431.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 4,450.00 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 4,450.00 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 4,683.34 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 4,450.00 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 4,450.00 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 0.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -100.0 ถึง +100.0 kPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 3,641.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 3,641.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก G1/8 | ||
฿ 3,641.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก NPT1/8 | ||
฿ 3,641.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก NPT1/8 | ||
฿ 4,051.67 | PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก G1/8 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก NPT1/8 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในระดับสากล (Pa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, inchHg) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก NPT1/8 | ||
฿ 3,080.00 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 3,431.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 3,656.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 1.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 3,983.34 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 1.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาต์พุต NPN | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 4,216.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 1.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 3,983.34 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 1.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 3,656.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 3,431.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | เอาท์พุตเปรียบเทียบ | เอาท์พุต PNP | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 4,450.00 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 4,583.33 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 4,450.00 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาต์พุต NPN | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 4,683.34 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 4,450.00 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทสั้น | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 | ||
฿ 4,051.67 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | มีสายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 | ||
฿ 4,450.00 | SNX PRESSURE SENSOR DP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก | 1.5 | ชนิดพอร์ทมาตรฐาน | -0.100 ถึง +1.000 MPa | สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น (Pa) | มีฟังก์ชั่นอินพุตภายนอกและเอาท์พุตอนาล็อก | เอาท์พุต PNP | ไม่มีสายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ | เกลียวใน M5 + เกลียวนอก R1/8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์วัดความดัน | ประเภท ของไหล | อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน / คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ / ก๊าซธรรมชาติ / ก๊าซมีเทน / ก๊าซโพรเพน / อาร์กอน / ออกซิเจน / ไฮโดรเจน / ฮีเลียม | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | พอร์ตเชื่อมต่อ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
จำนวนจุดอินพุต | 1 | จำนวนจุด เอาต์พุต | 2 | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12 ถึง 24 | ทิศทางการไหล | ทิศทางจากซ้ายไปขวา | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
แสดง | ดิจิทัล | ส่วนประกอบของไดรฟ์ | ดิจิทัล | โคมไฟ | มี |
มาตรฐานที่ได้มา | มาตรฐานระดับสากล IEC | IP | IP40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง