1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวระบุตำแหน่งยืดหยุ่นแบบวันทัช (ฝาครอบป้องกัน)

ตัวระบุตำแหน่งยืดหยุ่นแบบวันทัช (ฝาครอบป้องกัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 501.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] เม็ดมีด เข้าไปในรูตรงกลางของ บุชชิ่ง เพื่อใช้เป็น ฝาครอบป้องกัน

รหัสสินค้า
CP735-0939P
CP735-1246P
CP735-1656P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
บังคับ บุชชิ่ง เรียว

฿ 501.53

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10M49CP735-0939L

฿ 544.80

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10M412CP735-1246L

฿ 589.43

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10M516CP735-1656L

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คุ้มครองครอบคลุม รูปทรงพื้นฐาน หน้าแปลน ยึด แบบเหลี่ยม อุปกรณ์รองรับท่อ แก้ไข ไม่
วัสดุ อะลูมิเนียม รูปทรง ID รูปทรง แบบกลม