1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวระบุตำแหน่งแบบยืดหยุ่นระบบวันทัช ชนิดมือจับแคม (พิน)

ตัวระบุตำแหน่งแบบยืดหยุ่นระบบวันทัช ชนิดมือจับแคม (พิน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,385.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ONE-TOUCH FLEX LOCATOR CLAMPERS (ที่จับลูกเบี้ยว) จาก IMAO CORPORATION
- สามารถเลือกรูปร่างของปลายได้ 2 แบบ คือ พินกำหนดตำแหน่งเทเปอร์ (CP731-LC), พินกำหนดตำแหน่งตรง (CP731-SC)
- บอดี้ ONE-TOUCH FLEX LOCATOR CLAMPERS ทำจากเหล็กกล้า SCM440 Nitrocarburized
- มือจับแคมของ ONE-TOUCH FLEX LOCATOR CLAMPERS ทำจากเหล็ก SCM440 ชุบออกไซด์สีดำ ชุบแข็งและอบร้อน
- ลูกบอลของ ONE-TOUCH FLEX LOCATOR CLAMPERS ทำจากเหล็ก SUJ2
- หนีบและคลายออกด้วยมือจับชนิดลูกเบี้ยว

รหัสสินค้า
CP731-0939LC
CP731-0939SC
CP731-1246LC
CP731-1246SC
CP731-1656LC
CP731-1656SC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า
(มิลลิเมตร)
ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง
(Ø)
บังคับ บุชชิ่ง เรียว สเปค

฿ 7,816.67

IMA PINS 1 ชิ้น 7 วัน 1018G639CP735-0939Lค่าพิกัดความเผื่อ: g6

฿ 7,385.19

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 1018-39CP735-0939Sค่าพิกัดความเผื่อ: -0.02 ถึง -0.06

฿ 9,126.29

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 1022G646CP735-1246Lค่าพิกัดความเผื่อ: g6

฿ 8,694.65

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 1022-46CP735-1246Sค่าพิกัดความเผื่อ: -0.02 ถึง -0.06

฿ 11,767.50

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 1028G656CP735-1656Lค่าพิกัดความเผื่อ: g6

฿ 11,335.41

IMA PINS 1 ชิ้น 8 วัน 1028-56CP735-1656Sค่าพิกัดความเผื่อ: -0.02 ถึง -0.06

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน Flanged รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า แบบกลม รูปทรงปลายด้านเข้า เรียว
รูปทรงด้านเข้า ไม่ รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการแปรรูป บำบัดความร้อน ( กระบวนการแปรรูป ไนไตรด์อ่อน)
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ วัสดุ เหล็กกล้า ประเภทเหล็กกล้า SCM440