1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด แผ่นเพลท พับฟรี【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

ชุด แผ่นเพลท พับฟรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,281.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โรตารี่คอนเนคเตอร์ รุ่นต้นทุนต่ำ
·เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น
·กรุณาใช้ 2 จุดทั้งสองด้าน

รหัสสินค้า
GFW-557
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,281.33

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภท ตัวยึด สกรู ชนิด ข้อต่อโลหะ ประเภทข้อต่อ เสริม / แก้ไข
วัสดุ วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม + โพลิอะซีทัล (Polyacetal) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFW-557 ในชุด ชุด แผ่นเพลท พับฟรี