(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ D-sub แบบสวมเร็ว (ตามมาตรฐาน MIL) เพื่อการลดต้นทุนสายไฟ
· อัตราการไหลดีเยี่ยมในขนาดกะทัดรัด (ความกว้าง: 18 มม.)
· ง่ายต่อการเพิ่มและลดจำนวนสถานีของแมนิโฟลด์
· ความถี่ในการใช้งานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน (30,000,000 รอบหรือมากกว่า) ปราศจากน้ำมันและสามารถใช้สำหรับการทำงานแบบอากาศแห้ง
· การเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
· ใช้พลังงานต่ำเพียง 1.8 W DC และรองรับระบบส่งข้อมูลแบบอนุกรม
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ VZS3000 (ชนิดฐานแบบปลั๊กอิน)
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ VZS3000 (ชนิดฐานแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน)
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่
3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด, ตำแหน่งกลางรูระบาย, ตำแหน่งกลางแรงดัน
*Drawing แสดงชนิดตำแหน่งกลางปิด
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมดายคาส | สี Platinum Silver |
2 | ฐานวาล์ว | อะลูมิเนียมดายคาส | สี Platinum Silver |
3 | หลอด / ตาไก่ | สเตนเลส | — |
4 | เพลทอะแดปเตอร์ | เรซิ่น | สีดำ |
5 | ฝาปิดท้ายหัวต่อ | เรซิ่น | สีดำ |
6 | ลูกสูบ | เรซิ่น | — |
หมายเลข | Part name | วัสดุ | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|
7 | ปะเก็น | NBR | BG-VZS3000-1 (ปะเก็นมีร่อง 1 ชิ้น, สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก 3 ชิ้น) BG-VZS3000 (แผ่นปะเก็น 1 ชิ้น, สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง 3 ชิ้น)* |
8 | สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง | เหล็กกล้าคาร์บอน | |
9 | ชุดประกอบวาล์วไพล็อต | — | ดูวิธีการระบุหมายเลขชุดประกอบวาล์วไพล็อต ในหน้า 19 |
10 | ชุดประกอบฝาครอบไฟ | — | ดูวิธีการระบุหมายเลขชุดประกอบฝาครอบไฟ ในหน้า 19 |
* ดูหน้า 38 ของแคตตาล็อกของผู้ผลิต
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง แบบเดี่ยว: VZS3150-□FZ-(01, 02)
* ขนาดภายในวงเล็บมีไว้สำหรับ Rc1/8
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่: VZS3250-□FZ- (01, 02), 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด: VZS3350-□FZ- (01, 02), 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางรูระบาย: VZS3450-□FZ- (01, 02), 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางแรงดัน: VZS3550-□FZ- (01, 02)
*ขนาดอื่น ๆ เหมือนกับชนิดเดี่ยว
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 3 ตำแหน่ง ชนิดสมบูรณ์: VZS3650-□FZ-(01, 02)
*ขนาดอื่น ๆ เหมือนกับชนิดเดี่ยว
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L): VZS3150-□L(Z)-(01, 02)
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด Grommet: VZS3150-□ (G, H)(S)-(01, 02)
รหัสสินค้า |
---|
VZS3150-1H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,035.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | - | - | - | ภายนอก | Non-ล็อค | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ความถี่สูง / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน |
ระดับ ความดัน(MPa) | 0.1 ถึง 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VZS3150-1H ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต , VZS3000
รหัสสินค้า |
---|
VZS3150-1FS-02 |
VZS3150-1FZ |
VZS3150-1FZ-01 |
VZS3150-1H-01 |
VZS3150-1H-02 |
VZS3150-1HB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,806.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 80 หรือน้อยกว่า | 0.58 | ภายนอก | Non-ล็อค | ปลั๊กอิน | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ||
฿ 2,351.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | - | - | - | ภายนอก | Non-ล็อค | ปลั๊กอิน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ||
฿ 2,806.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | - | ภายนอก | Non-ล็อค | ปลั๊กอิน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ||
฿ 2,233.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | - | ภายนอก | Non-ล็อค | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,233.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 80 หรือน้อยกว่า | 0.58 | ภายนอก | Non-ล็อค | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,035.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | - | - | - | ภายนอก | ล็อค | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ไม่มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง