(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วไพล็อตทำงานที่ด้านเดียว ทำให้การเชื่อมต่อสายไฟเป็นแบบกลุ่ม ช่วยให้โซลินอยด์วาล์วมีลักษณะที่คล่องตัว
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงานต่ำเพียง 0.6 วัตต์ มีความน่าเชื่อถือสูงและอายุการใช้งานยาวนาน 50 ล้านรอบขึ้นไป
· ไฟแสดงสถานะและฟังก์ชั่นการแทนที่แบบ Manual ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นอุปกรณ์เดียว การออกแบบกะทัดรัดด้วยปริมาณไหลสูง
· การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 10 ms
· ปรับปรุงความต้านทานการระบายน้ำ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ปราศจากฟลูออรีนและทองแดง
· การออกแบบน่าดึงดูดด้วยโทนสีสดใส
· ไม่มีไอหมอกหรือเสียงระบายอากาศจากวาล์วไพล็อต
· ฐานรองเดียวกันแมนิโฟล์ด SY Series
· ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อกระบอกสูบสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ลักษณะภายนอก ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้, ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ SX3000, SX5000, SX700
ซีรี่ส์ | SX3000 | SX5000 | SX7000 | |
---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||
ช่วงความดันใช้งานของไพล็อตภายใน MPa | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.15 ถึง 0.7 | ||
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.7 | |||
3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.7 | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C | สูงสุด 50 | |||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 10 | 5 | 5 |
3 ตำแหน่ง | 3 | 3 | 3 | |
ทำงานแบบแมนนวล | ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค | |||
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | วาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2* | 150/30 | |||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง |
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet (G)/(H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M) | |
---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | DC | 24, 12 |
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | |
การใช้พลังงาน W | DC | 0.6 (มีไฟ: 0.65) |
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด | |
ไฟแสดงสถานะ | LED |
*อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8375-1981 (ด้วยอุณหภูมิคอยล์ 20°C และที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด)
วิธีการเปลี่ยน | เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | |
---|---|---|
ไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | |
ชนิด S, Z | ||
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 12 หรือต่ำกว่า | 15 หรือต่ำกว่า |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 10 หรือต่ำกว่า | 13 หรือต่ำกว่า |
3 ตำแหน่ง | 15 หรือต่ำกว่า | 20 หรือต่ำกว่า |
วิธีการเปลี่ยน | เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | |
---|---|---|
ไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | |
ชนิด S, Z | ||
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 19 หรือต่ำกว่า | 26 หรือน้อยกว่า |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 18 หรือน้อยกว่า | 22 หรือต่ำกว่า |
3 ตำแหน่ง | 32 หรือต่ำกว่า | 38 หรือต่ำกว่า |
วิธีการเปลี่ยน | เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | |
---|---|---|
ไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | |
ชนิด S, Z | ||
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 31 หรือต่ำกว่า | 38 หรือต่ำกว่า |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 27 หรือต่ำกว่า | 30 หรือน้อยกว่า |
3 ตำแหน่ง | 50 หรือต่ำกว่า | 56 หรือต่ำกว่า |
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า |
---|
SX3120-5G-C6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,268.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 63 หรือน้อยกว่า | 0.19 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | Non-ล็อค | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | คอมมอนบวก |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ไม่มี วัสดุ ประเภท ทองแดง โร ฟลูออโรโพลิเมอร์ / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | ประปา | ประปาโดยตรง |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SX3120-5G-C6 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ต่อเข้าตัววาล์ว อุปกรณ์เดี่ยว (SX3000 / SX5000 / SX700 Series)
รหัสสินค้า |
---|
SX3120-5G-C4 |
SX3120-5G-C4-F1 |
SX3120-5G-C4-F2 |
SX3120-5G-C6-F1 |
SX3120-5G-C6-F2 |
SX3120-5G-C6-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,268.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | Non-ล็อค | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | คอมมอนบวก | ||
฿ 2,334.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | Non-ล็อค | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่มี | คอมมอนบวก | ||
฿ 2,334.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | Non-ล็อค | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึดด้านข้าง | ไม่มี | คอมมอนบวก | ||
฿ 2,334.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 63 หรือน้อยกว่า | 0.19 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | Non-ล็อค | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่มี | คอมมอนบวก | ||
฿ 2,334.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 63 หรือน้อยกว่า | 0.19 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | Non-ล็อค | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึดด้านข้าง | ไม่มี | คอมมอนบวก | ||
฿ 3,634.26 | 1 ชิ้น | 22 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 63 หรือน้อยกว่า | 0.19 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | Non-ล็อค | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | มี | คอมมอนบวก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง