1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดทำงานด้วยไพล็อต สำหรับอากาศแห้ง VQ20 / 30 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดทำงานด้วยไพล็อต สำหรับอากาศแห้ง VQ20 / 30 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 538.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา แต่มีปริมาณความจุการไหลสูง
· การดำเนินงานที่มีความถี่สูง
· อายุการใช้งานที่ยาวนาน
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ในตัว ช่วยให้เชื่อมต่อท่อได้ง่าย
· คอนเนคเตอร์ DIN แบบปิดสนิท ป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันน้ำแรงดันสูงสอดคล้องตามมาตรฐาน (IP65)
· ชิ้นงานเป่าลม การเป่าออก ฯลฯ

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต (ทำงานโดยใช้ไพล็อต, สำหรับอากาศแห้ง) ชนิดซิงเกิ้ลยูนิต

ลักษณะภายนอก VQ20

ลักษณะภายนอก VQ20

ลักษณะภายนอก VQ30

ลักษณะภายนอก VQ30

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

เมื่อปิดวาล์ว IN และ OUT จะถูกปิดกั้น อย่างไรก็ตามหากความดันในพอร์ต 2 มากกว่าความดันในพอร์ต 1 จะไม่สามารถปิดกั้นของไหลได้

ตารางรายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะ วาล์วซีรี่ส์VQ20VQ30
โครงสร้างวาล์วชนิดลิ้นเปิดปิดแบบไพล็อต 2 พอร์ต
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ*1
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-10 ถึง 50°C*2
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทำงานแบบแมนนวลชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)*3
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน150 / 30 m/s2 *4
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง*5
การรั่วไหลภายใน cm3 /นาที15 หรือต่ำกว่า
การรั่วไหลภายนอก cm3 /นาที15 หรือต่ำกว่า
ทิศทางการติดตั้งฟรี
น้ำหนัก46 g80 g
สเปคเชิงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์12 V DC, 24 V DC, 100 V AC, 110 V AC, 200 V AC, 220 V AC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อนClass B หรือเทียบเท่า
การใช้พลังงานDC (พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน)พุ่งเข้า: 2.9 W คงไว้: 0.6 W
DC (ไม่มีวงจรประหยัดพลังงาน)2.9 W
AC2 VA
ทางเข้าไฟฟ้าGrommet, ขั้วต่อ DIN
  • *1 สินค้านี้ใช้สำหรับอากาศแห้ง ใช้ในอากาศบริสุทธิ์ และระมัดระวังไม่ให้น้ำที่ระบายและน้ำมันเข้าสู่ตัวสินค้า
  • *2 ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำและไม่มีการควบแน่น
  • *3 การใช้งานแบบแมนนวลมีให้สำหรับชนิดขั้วต่อ DIN เท่านั้น
  • *4 การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 8.3 ถึง 2,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)
    การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
  • *5 ชนิดขั้วต่อ DIN รองรับประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองและกันลม (IP65)

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตแบบใช้ไพล็อต สำหรับอากาศแห้ง

Drawing แสดงโครงสร้าง โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตแบบใช้ไพล็อต สำหรับอากาศแห้ง

หมายเลขPart nameวัสดุ
1คอยล์โซลินอยด์
2ตัวเครื่องเรซิ่น
3แกนที่ยึดSUS
4แกนเหล็กอาร์เมเจอร์SUS
5สปริงรั้งกลับSUS
6ก้านลิ้นNBR
7ชุดประกอบไดอะแฟรมH NBR / เรซิ่น

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

ซีรีส์ VQ20

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด 1 ชนิด Inline / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□

Drawing ระบุขนาด 1 ชนิด Inline / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□

Drawing ระบุขนาด 2 ชนิด Inline / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□

Drawing ระบุขนาด 2 ชนิด Inline / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□

* เส้นประระบุชนิดติดตั้งกับตัวยึด (-F)

รหัสสินค้า
VQ21A1-2Y-C6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค แรงดันไฟฟ้า ประปา ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง

฿ 906.10

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น200 V ACประปาโดยตรง0.33Ø60.1 ถึง 0.6ไม่มีเทอร์มินอล DINไม่มีพร้อมวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)-ไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 2- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประปา One-Touch
ลักษณะการขับเคลื่อน ก้าน ชนิดนำร่อง ประเภท ซีล ซีล อ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQ21A1-2Y-C6 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดทำงานด้วยไพล็อต สำหรับอากาศแห้ง VQ20 / 30 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQ21A1-1G-C6-F-X23
VQ21A1-1G-C6-L
VQ21A1-1G-C6-LF
VQ21A1-2Y-C6-F
VQ21A1-2Y-C6-F-Q
VQ21A1-2Y-C8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค แรงดันไฟฟ้า ประปา ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง

฿ 925.65

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น100 V ACประปาโดยตรง0.33Ø60.1 ถึง 0.6ไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)ไม่มีพร้อมวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)วัสดุซีล: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ / ชนิดปลอดน้ำมันไม่มีพร้อมเหล็กยึด

฿ 710.60

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น100 V ACประปาโดยตรง0.33Ø60.1 ถึง 0.6ไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)ไม่มีพร้อมวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)-ไม่มีแบบ L

฿ 1,176.27

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น100 V ACประปาโดยตรง0.33Ø60.1 ถึง 0.6ไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)ไม่มีพร้อมวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)-ไม่มีมีตัวยึดแบบ L

฿ 1,003.85

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น200 V ACประปาโดยตรง0.33Ø60.1 ถึง 0.6ไม่มีเทอร์มินอล DINไม่มีพร้อมวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)-ไม่มีพร้อมเหล็กยึด

฿ 1,102.45

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น200 V ACประปาโดยตรง0.33Ø60.1 ถึง 0.6ไม่มีเทอร์มินอล DINไม่มีพร้อมวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)-มีพร้อมเหล็กยึด

฿ 906.10

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น200 V ACประปาโดยตรง0.39Ø80.1 ถึง 0.6ไม่มีเทอร์มินอล DINไม่มีพร้อมวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)-ไม่มีไม่มี