(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง วาล์ว หลักเป็นแบบ ซีล โลหะ
VZA212 ลักษณะภายนอก
VZA414-1 ลักษณะภายนอก
VZA212 / 4, VZA412 / 4 สัญลักษณ์ JIS
VZA222 / 4, VZA422 / 4 สัญลักษณ์ JIS
ของไหล | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งาน (mpa) | VZA212, 214 VZA222, 224 | 0.1 ถึง 1.0 |
VZA412, 414 VZA422, 424 | 0.15 ถึง 1.0 | |
ไพล็อต ความดัน ช่วง (mpa) | VZA212, 214 VZA222, 224 | 0.1 ถึง 1.0 |
VZA412, 414 VZA422, 424 | 0.15 ถึง 1.0 | |
* ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s²) | 150/50 |
อย่างไรก็ตาม ความดัน ไพล็อต จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ความดัน ดำเนินงาน
* คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการกระแทกแบบตกภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)
รุ่น วาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | วิธีการ ไพล็อต | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ลักษณะ อัตราการไหล * 2 | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ไพล็อต | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A / B) | 4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB) | ||||||||||
C (dm³ / [s ·บาร์]) | ข | ประวัติย่อ | C (dm³ / [s ·บาร์]) | ข | ประวัติย่อ | ||||||
ประเภทลำ ตัวเครื่อง | VZA212-P-M5 | N.C. | ด้าน ตัวเครื่อง | M5 × 0.8 | 0.60 | 0.43 | 0.15 | 0.52 | 0.35 | 0.13 | M5 × 0.8 |
VZA222-P-M5 | N.O. | ด้าน ตัวเครื่อง | M5 × 0.8 | 0.60 | 0.43 | 0.15 | 0.52 | 0.35 | 0.13 | M5 × 0.8 | |
ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อม แผ่นเพลท) | VZA214-1P-01 | N.C. | แผ่นเพลท ด้านข้าง | Rc 1/8 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | 0.85 | 0.35 | 0.22 | M5 × 0.8 |
VZA214-2P-01 | N.C. | ด้าน ตัวเครื่อง | Rc 1/8 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | 0.85 | 0.35 | 0.22 | M5 × 0.8 | |
VZA224-1P-01 | N.O. | แผ่นเพลท ด้านข้าง | Rc 1/8 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | 0.85 | 0.35 | 0.22 | M5 × 0.8 | |
VZA224-2P-01 | N.O. | ด้าน ตัวเครื่อง | Rc 1/8 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | 0.85 | 0.35 | 0.22 | M5 × 0.8 | |
ประเภทลำ ตัวเครื่อง | VZA412-P-01 | N.C. | ด้าน ตัวเครื่อง | Rc 1/8 | 2.0 | 0.14 | 0.49 | 2.2 | 0.17 | 0.53 | M5 × 0.8 |
VZA422-P-01 | N.O. | ด้าน ตัวเครื่อง | Rc 1/8 | 2.0 | 0.17 | 0.49 | 2.2 | 0.17 | 0.53 | M5 × 0.8 | |
ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง | VZA414-1P-01 | N.C. | แผ่นเพลท ด้านข้าง | Rc 1/8 | 2.4 | 0.19 | 0.57 | 2.2 | 0.11 | 0.49 | M5 × 0.8 |
VZA414-2P-01 | N.C. | ด้าน ตัวเครื่อง | Rc 1/8 | 2.4 | 0.19 | 0.57 | 2.2 | 0.11 | 0.49 | M5 × 0.8 | |
VZA424-1P-01 | N.O. | แผ่นเพลท ด้านข้าง | Rc 1/8 | 2.4 | 0.19 | 0.57 | 1.9 | 0.32 | 0.45 | M5 × 0.8 | |
VZA424-2P-01 | N.O. | ด้าน ตัวเครื่อง | Rc 1/8 | 2.4 | 0.19 | 0.57 | 1.9 | 0.32 | 0.45 | M5 × 0.8 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทลำ ตัวเครื่อง: VZA2 ดรออิ้งบอกขนาด P-M5
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทลำ ตัวเครื่อง พร้อมกับ เหล็กยึด: VZA2 ดรออิ้งบอกขนาด 2-P-M5-F
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง: VZA2 drawing 4- □ -01 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทลำ ตัวเครื่อง: VZA4 drawing 2-P-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง: ดรออิ้งบอกขนาด VZA4 □ 4- □ -01 / 02
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ตัวเลือก | วิธีการ ไพล็อต พอร์ตเชื่อมต่อ | ประเภทของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,105.85 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | M | M5 | - | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 1,141.55 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | M | M5 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 1,159.40 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | - | - | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ||
฿ 1,213.80 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | ||
฿ 1,159.40 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | - | - | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ||
฿ 1,213.80 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | ||
฿ 1,051.45 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์วปรกติเปิด | M | M5 | - | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 2,083.24 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | วาล์วปรกติเปิด | M | M5 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 2,214.13 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | วาล์วปรกติเปิด | - | - | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ||
฿ 1,322.60 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | ||
฿ 1,322.60 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | G | 1/8 | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | ||
฿ 2,217.72 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | วาล์วปรกติเปิด | - | - | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ||
฿ 2,520.45 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | ||
฿ 1,504.50 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 1,504.50 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 1,450.10 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | G | 1/8 | - | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 1,450.10 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/8 | - | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 1,450.10 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | NPTF | 1/8 | - | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 1,450.10 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | - | - | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ||
฿ 1,631.15 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | ||
฿ 1,450.10 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | - | - | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ||
฿ 1,631.15 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | ||
฿ 1,450.10 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 2,868.50 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 2,767.79 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | วาล์วปรกติเปิด | G | 1/8 | - | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 1,450.10 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | NPTF | 1/8 | - | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ||
฿ 1,450.10 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | - | - | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ||
฿ 1,631.15 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | ||
฿ 1,631.15 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | G | 1/8 | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | ||
฿ 1,450.10 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | - | - | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ||
฿ 1,631.15 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดนำร่อง | หมายเลข ไพล็อต | ชนิดเดี่ยว | จำนวนพอร์ต | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง