1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ VFA3000 / 5000 ซีรี่ส์ยูนิตเดี่ยวติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ VFA3000 / 5000 ซีรี่ส์ยูนิตเดี่ยวติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 184.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกท่อแมนิโฟลด์เหมือน VF1000/3000/5000 Series

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ VFA3000 / 5000 ซีรี่ส์เดี่ยวหน่วย ฐานรอง/แผ่นรอง สเปค ฐาน ติดตั้ง

VFA3000 ชุด ลักษณะภายนอก

VFA3000 ชุด ลักษณะภายนอก

VFA5000 ลักษณะภายนอก ชุด

VFA5000 ลักษณะภายนอก ชุด

ช่วง ความดัน ไพล็อต สำหรับกราฟเดี่ยว

ช่วง ความดัน ไพล็อต สำหรับกราฟเดี่ยว

รุ่นVFA3000VFA5000
ของไหลอากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน
MPa
2 ตำแหน่ง เดียว0.15 ถึง 1.0
2 ตำแหน่ง คู่ / 3 ตำแหน่ง-101.2 kpa ถึง 1.0
ช่วง ความดัน ไพล็อต
MPa
2 ตำแหน่ง เดียว(0.4× P+0.1) ถึง 1.0 P: ความดัน ใช้งาน
2 ตำแหน่ง คู่0.1 ถึง 1.0
3 ตำแหน่ง0.15 ถึง 1.0
Ambient ของไหล° C-10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s 2 * 1 )300/50

*1: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)

รายการคุณลักษณะ / น้ำหนักของ อัตราการไหล

รุ่น วาล์ววิธีการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อลักษณะ อัตราการไหล * 1น้ำหนัก (g) * 2
1 → 4/2 (P → A / B)4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB)
C [dm³ / (s / บาร์)]ประวัติย่อC [dm³ / (s / บาร์)]ประวัติย่อ
VFA3□40-022 ตำแหน่งเดียว1/42.80.140.642.50.180.57295 (143)
สอง2.80.140.642.50.180.57318 (166)
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด2.10.220.491.60.260.41335 (183)
ศูนย์ไอเสีย2.30.210.532.8
[2.1]
0.23
[0.26]
0.66
[0.50]
ศูนย์ ความดัน2.9
[1.1]
0.16
[0.45]
0.67
[0.32]
2.10.230.49
VFA3□40-032 ตำแหน่งเดียว3/83.10.240.762.60.230.62278 (143)
สอง3.10.240.762.60.230.62301 (166)
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด2.20.330.571.60.340.40318 (183)
ศูนย์ไอเสีย2.60.270.612.8
[2.3]
0.30
[0.28]
0.68
[0.55]
ศูนย์ ความดัน3.4
[1.3]
0.29
[0.48]
0.80
[0.38]
2.20.310.52
VFA5□44-022 ตำแหน่งเดียว1/47.30.492.17.30.502.0467 (278)
สอง7.30.492.17.30.502.0502 (313)
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด6.60.351.76.30.311.6541 (352)
ศูนย์ไอเสีย7.40.331.98.1
[7.4]
0.35
[0.34]
2.1
[1.9]
ศูนย์ ความดัน8.0
[2.9]
0.35
[0.48]
2.1
[0.85]
5.60.311.5
VFA5□44-032 ตำแหน่งเดียว3/88.40.342.28.90.292.3454 (278)
สอง8.40.342.28.90.292.3489 (313)
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด7.30.342.07.10.281.8528 (352)
ศูนย์ไอเสีย8.10.272.014.0
[8.3]
0.26
[0.31]
3.4
[2.2]
ศูนย์ ความดัน8.1
[2.5]
0.33
[0.48]
2.0
[0.74]
5.70.311.4
VFA5□44-042 ตำแหน่งเดียว1/29.40.432.712.00.323.0526 (278)
สอง9.40.432.712.00.323.0561 (313)
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด7.10.412.17.40.322.0600 (352)
ศูนย์ไอเสีย8.60.392.413.0
[8.9]
0.21
[0.40]
3.1
[2.5]
ศูนย์ ความดัน11.0
[2.6]
0.18
[0.47]
2.6
[0.78]
6.10.351.6

*1: ค่าใน [] ใช้สำหรับ ตำแหน่ง ปกติ
*2: ค่าใน () ใช้สำหรับไม่มี แผ่นเพลท ย่อย

ประเภทไดอะแกรม / ตัวเครื่อง พอร์ต

2 ตำแหน่ง เดียว: VFA3000 แผนภาพ VFA5000

2 ตำแหน่ง เดียว: VFA3000 แผนภาพ VFA5000

สัญลักษณ์แสดงผลเดี่ยว 2 ตำแหน่ง

สัญลักษณ์แสดงผลเดี่ยว 2 ตำแหน่ง

2 ตำแหน่ง คู่ VFA3000, แผนภาพ VFA5000

2 ตำแหน่ง คู่ VFA3000, แผนภาพ VFA5000

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน

* รูปนี้แสดงประเภทกึ่งกลางปิด

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องDiecast อะลูมิเนียมขาวในเมือง
2แผ่นเพลท ไพล็อตDiecast อะลูมิเนียมเมืองสีเทา
3ฝาปิดเทอมินัลเรซิ่นขาวในเมือง
4ลูกสูบเรซิ่น-
5แกน วาล์วอะลูมิเนียม, HNBR-
6สปริงSUS-

ชิ้นส่วนอะไหล่

จำนวนชื่อชิ้นส่วนรหัสรุ่น/ Part numberหมายเหตุ
VFA3000VFA5000
7ปะเก็นDXT031-30-11DXT156-9-8HNBR
8แผ่นเพลท1/4: VF3000-71-1□
3/8: VF3000-71-2□
1/4: VF5000-71-1□
3/8: VF5000-71-2□
1/2: VF5000-71-3□
Diecast อะลูมิเนียม
-ส สกรูเครื่องจักร หัว P ไขว้ (1 ชิ้น)DXT031-44-1
(M4 × 39.5 พร้อม SW)
-สำหรับการติดตั้ง วาล์ว
-สกรูหัวจมหกเหลี่ยม จมหกเหลี่ยม (1 ชิ้น)-AXT620-32-1
(M4 × 48 พร้อม SW)
สำหรับการติดตั้ง วาล์ว

Dimensions / VFA3000 ซีรี่ส์ชนิดยึด ฐานรอง/แผ่นรอง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2 ตำแหน่ง VFA3140-02 / 03 □ (-P) ดรออิ้งบอกขนาด

2 ตำแหน่ง VFA3140-02 / 03 □ (-P) ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

VFA3240-02 / 03 ตำแหน่ง (-P) การ ดรออิ้งบอกขนาด

VFA3240-02 / 03 ตำแหน่ง (-P) การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFA3 / 3/4/5 / 40-02 / 03-(-P)

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFA3 / 3/4/5 / 40-02 / 03-(-P)

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
VFA5144-03N-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รายละเอียดประเภท ประเภท วาล์ว ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต หมายเลข ไพล็อต ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต

฿ 5,688.75

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 32 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียNPT3/8--10~ 50VFA5000ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งNPTชนิดเดี่ยวด้านข้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการทำงานของอากาศ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน
จำนวนพอร์ต 5